Přehled
Jednoduše flexibilní detekce
Snímač s optickými vlákny GLL170 v kombinaci s optickými vlákny produktové řady LL3 spolehlivě řeší všechny detekční úkoly. Tento senzor s velmi jednoduchým konceptem obsluhy se hodí zejména pro aplikace v náročných prostředích a pro případy, kdy záleží na rychlých dobách odezvy. Pro všechny požadavky je k dispozici vhodná varianta: varianta GLL170 s potenciometrem umožňuje rychlé a nekomplikované uvedení do provozu díky intuitivní obsluze. Varianta GLL170T s funkcí teach-in má displej pro přímou zpětnou vazbu od senzoru a díky různým možnostem nastavení poskytuje řešení pro četné aplikace. Díky spínací frekvenci až 10 kHz zvládá tento senzor bez problémů i rychlé procesy.
Stručný přehled
- Intuitivní koncept obsluhy
- Rychlá doba odezvy 50 μs
- Nastavení prahu spínání prostřednictvím potenciometru nebo funkce teach-in pomocí tlačítka nebo kabelu
- Vysoká robustnost na základě třídy krytí IP 66
- Přepínání PNP/NPN (varianta teach-in)
- Čtyřmístný digitální displej (varianta teach-in)
- Variabilní koncept upevnění
- K dispozici různé druhy připojení