Výhody

Flexibilní až do nejmenšího rohu
Kombinace snímače s optickými vlákny a optických vláken představuje skvělé řešení pro celou řadu aplikací. Náročné úlohy detekce jsou řešeny díky rozmanitým možnostem nastavení snímače s optickými vlákny v interakci s vhodnými optickými vlákny.
Rozsáhlé portfolio optických vláken SICK splňuje všechny požadavky, nezávisle na tom, zda je kritériem pro rozhodování konstrukční velikost, možnost montáže, odolnost materiálu nebo způsobilost pro speciální aplikaci.
Bussystem


Zamezení vzájemnému ovlivňování
Díky synchronizaci vzorů vysílacích impulzů detekuje každý snímač s optickými vlákny výhradně vysílané světlo, které sám vyslal.

Snížené náklady na seřízení a zapojení
Nastavení parametrů lze stisknutím tlačítka na základním senzoru kopírovat do všech ostatních připojených snímačů s optickými vlákny.
Pomocí jediného vstupního signálu na základním senzoru lze současně provést teach-in všech ostatních senzorů. Základní senzor přitom napájí všechny ostatní senzory napětím, což má za následek snížené náklady na zapojení.

Připojení ke komunikační bráně s průmyslovou sběrnicí
Snímače s optickými vlákny lze jako variantu se sběrnicí připojit ke komunikační bráně s průmyslovou sběrnicí. Prostřednictvím průmyslové sběrnice lze realizovat změny formátu nebo produktu stisknutím tlačítka z řídicí jednotky. Rozšíření nebo změny tak můžete provést velmi jednoduše. Přenos cyklických dat umožňuje rychlý přístup ke všem procesním datům připojených senzorů. Díky acyklické datové komunikaci je zajištěn trvalý přístup k diagnostickým funkcím. Tak lze např. včas rozpoznat potřebu provedení údržby, kterou je pak možné provést v dobách plánovaných prostojů stroje.
Komunikační brána s průmyslovou sběrnicí

Pomocí komunikační brány s průmyslovou sběrnicí lze do sítě integrovat až 16 snímačů s optickými vlákny (WLL180T a KTL180) a snímačů pro měření vzdálenosti (OL1, OD Mini Pro, OD5000 v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou AOD1). Při použití komunikační brány s průmyslovou sběrnicí lze načíst veškerá data senzorů a zapsat je do senzorů. To umožňuje také pohodlnou kontrolu a provádění nastavení (např. při změně formátu nebo produktu), když jsou senzory instalované na těžko přístupných místech.
Díky monitorování dat senzorů lze kdykoliv zjistit stav senzorů a tím i stav stroje a realizovat diagnostické funkce. Veškerá data senzorů se přenášejí kabelem průmyslové sběrnice, což značně snižuje náklady na zapojení.
Velký výběr příslušenství


Montážní systémy
5306574 BEF-WLL170
5325812 BEF-WLL180
5331290 BEF-LL3M6500
5331291 BEF-LL3M61000
5305479 BF-WLL160-10
5306094 BF-WLL160-13
5313011 BF-EB01-W190
5336263 BF-GLL170

Nástavné čočky
5308127 LL3-DA01
5308128 LL3-TA01
5308129 LL3-TA02
5308130 LL3-DA02
5326461 LL3-TA01S
5326462 LL3-TA03
5326463 LL3-TA04
5326464 LL3-TA05
5326465 LL3-DA03
5326466 LL3-DA04
5326467 LL3-DA05
5326468 LL3-DA06
5326469 LL3-DA07
5328271 LL3-TA01IR
5334039 LL3-DA08
5334040 LL3-DA09
5338642 LL3-TA07
5338873 LL3-TA06

Clony
5334439 BL-TS40-40
Řezačka optických vláken
5304141 FC