Senzor Condition monitoring pro univerzální použití

Multi Physics Box

Teplota, vibrace a otřesy jsou důležitými indikátory stavu strojů. Multi Physics Box nepřetržitě poskytuje údaje ze senzorů, aby bylo možné včas detekovat případné poruchy. Tím se snižují neplánované prostoje a šetří se náklady.

Výrobky
Senzor Condition monitoring pro univerzální použití

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

1 shod:

Senzor Condition Monitoring pro monitorování vibrací, otřesů a teploty
  • 3osá detekce vibrací (± 8 g) a otřesů (až 200 g) pomocí prvků MEMS
  • Měření kontaktní teploty –40 ... +80 °C
  • Konfigurovatelné prahové hodnoty
  • Monitorování vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu
  • Mezní hodnoty vibrací podle normy ISO 10816-3
  • Kompaktní nerezové pouzdro s krytím až IP68
  • LED indikátor stavu
  • Spínací výstup jako alarm a IO-Link