SENZOROVÉ ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOSTI SICK PRO DETEKCI PROSTORU A OSOB S PODPOROU AI

30. 9. 2025
ZAMEZUJE KOLIZÍM, NEHODÁM A VÝPADKŮM

Společnost SICK představuje Visionary AI-Assist jako senzorové řešení na bázi umělé inteligence, které umožňuje zamezit kolizím ve venkovním i vnitřním prostoru, monitorovat okolí a to včetně rozpoznávání osob. Senzorové řešení kombinuje 2D a 3D zpracování obrazu. Spolehlivě detekuje osoby i objekty a stanovuje jejich vzdálenost od senzoru. Integrovaná umělá inteligence zajišťuje spolehlivou detekci osob a zamezuje chybným alarmům, a to i v náročných podmínkách.

Senzorové řešení Visionary AI-Assist tvoří dva komponenty: 3D stereokamera Visionary-B Two a software AI-Assist. Kamera slouží k měření vzdálenosti, detekci objektů a snímání okolí ve vnitřím i venkovním prostředí. Software AI-Assist využívá umělou inteligenci ke klasifikaci osob. Lze tak posoudit aktuální nebezpečí v pracovní oblasti mobilního stroje a vyslat selektivní varování.

Přístroj all-in-one pro 2D a 3D snímání okolí při venkovním použití

Visionary AI-Assist kombinuje v jednom přístroji snímání, zpracování i výstup dat. Není vyžadován žádný další pomocný hardware senzoru, samostatný řídicí systém ani připojení ke cloudu. Pomocí stereoskopie pořizuje Visionary AI-Assist dvourozměrné snímky, ze kterých jsou následně vygenerovány 3D prostorové body. Stereokamery jsou, vzhledem ke své mechanické povaze, vhodné pro použití v náročných podmínkách. Zorné pole kamery lze přizpůsobit (130° × 105° s dosahem 16 metrů nebo 90° × 60° s dosahem 37 metrů). Individuálně lze konfigurovat různé oblasti, ve kterých jsou detekovány osoby, objekty nebo kombinace obojího. Přitom lze systém flexibilně přizpůsobit různým dalším požadavkům.

Flexibilní integrace přes standardní rozhraní

Díky konfiguraci a vizualizaci prostřednictvím webového prohlížeče lze, nezávisle na platformě, Visionary AI-Assist flexibilně ovládat. Pro připojení akčních členů poskytuje systémové řešení digitální vstupy a výstupy, Ethernet s Rest API, RTSP Live Video Streaming a také sběrnici CAN na bázi J1939. Systém tak umožňuje flexibilní integraci do mobilních strojů pro širokou škálu aplikací.

Jsou splněny standardy elektromagnetické kompatibility pro příslušné průmyslové odvětví

Systém Visionary AI-Assist byl vyvinut speciálně pro mobilní stroje a splňuje všechny podstatné požadavky pro venkovní použití: napájecí zdroj od 10 do 57 V DC, provozní teploty od –40 °C do +55 °C a třídy krytí IP67, IP69 a IPx9K. Řešení splňuje předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu dle EN ISO 14982 (zemědělství a lesnictví), EN 13766 (stavební stroje) a EN 12895 (pozemní transportní prostředky) a bylo podrobeno testům odolnosti vůči vibracím a rázům.

Rozsáhlé a praktické příslušenství pro integraci

Visionary AI-Assist je vhodný pro dovybavení stávajících mobilních pracovních strojů, ale může být i součástí prvovýbavy. Integraci do vozidel v obou případech umožňují různé druhy příslušenství. Praktické montážní sady – volitelně s tlumením vibrací – umožňují trvale stabilní montáž na vozidlo. Napájecí kabel a kabel pro Ethernet zajišťují potřebné napájení z napájecího zdroje a konektivitu. Ochranný kryt chrání před vlivy počasí, jako je déšť, prach nebo sluneční záření.

O společnosti SICK: 

Společnost SICK se řadí mezi přední světové dodavatele řešení pro aplikace na bázi senzorů pro průmyslové využití. Společnost, kterou roku 1946 založil Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick, s hlavním sídlem v obci Waldkirch im Breisgau nedaleko Freiburgu patří k předním dodavatelům technologií a lídrům na trhu a je se svými 63 dceřinými společnostmi a majetkovými účastmi i velkým počtem zastoupení přítomna po celém světě. Společnost SICK zaměstnává na celém světě více než 10 000 pracovníků a dosáhla v obchodním roce 2024 v celém koncernu obratu cca 2,1 miliardy eur. Další informace o společnosti SICK naleznete na adrese www.sick.com.

 

Pro tuto tiskovou zprávu jsou k dispozici vhodné digitální obrázky v rozlišení pro tisk. Tyto obrázky smějí být použity pouze pro redakční účely. Použití je bezplatné, pokud je uveden zdroj „Foto: SICK“. Grafické změny – s výjimkou oříznutí hlavního motivu – nejsou dovoleny. Další fotografie jsou k dispozici v knihovně SICK Media Library.