Zvládněte rostoucí objemy zásilek: optimalizujte výkonnost skladu pomocí senzorových řešení.
Růst je základním předpokladem všech společností, aby mohly dlouhodobě obstát na trhu. Díky správným strategiím a opatřením lze zvýšit objem obchodu, což následně otevírá více příležitostí pro důležité investice v klíčových oblastech. Optimalizace skladů je v tomto kontextu pro logistiku obzvláště zajímavá: jakmile se zvýší objem zásilek a skladových zásob, vynoří se ve výsledku otázka, jak lze zvládnout bobtnající tok zboží se stávající logistickou infrastrukturou.
Zejména v případech, kdy jsou investiční prostředky nebo komerční prostory k dispozici pouze v omezené míře, nabízí optimalizace stávajícího skladu dobrou alternativu k výstavbě nového logistického centra. Ať už jde o zvýšení kapacity díky rychlejší identifikaci zboží, zamezení výpadkům strojů a zařízení nebo o efektivní využití dat ke koordinaci procesů, zahrnuje velká část přístupů ke zlepšení výkonnosti skladu zavedení moderních technologií. Ve většině případů je lze integrovat i dodatečně za provozu.
Virtuální logistické centrum: inteligentní automatizační řešení ve výrobě a logistice
Podnikněte interaktivní prohlídku virtuálního logistického centra. Objevte, jak senzory a software od společnosti SICK podporují digitalizaci a automatizaci vašich logistických procesů. Čeká na vás deset tematických oblastí od dodávky zboží až po kompletaci.

NAŠE ŘEŠENÍ
Identifikace při vysoké rychlosti
Čím rychleji se zboží ve skladu dopravuje, tím větší kapacitu zařízení zvládnou. Vysoké rychlosti dopravníků proto vyžadují čtecí systémy, které přesně identifikují všechny štítky a čárové kódy bez ohledu na rychlost a vzdálenost zboží. Portfolio společnosti SICK zahrnuje širokou škálu spolehlivých stacionárních čteček čárových kódů s vysokou rychlostí čtení, kamerových čteček kódů a RFID čtecích a zapisovacích jednotek, které při instalaci zabírají jen málo místa a které lze instalovat i dodatečně.

Digitální řešení pro monitorování stavu
Jakmile se stroj porouchá nebo zastaví, projeví se to v celé skladové logistice, což může po krátké době vést k vysokým nákladům. Aby se takovému scénáři předešlo, je nezbytné neustálé monitorování. Sortiment produktů společnosti SICK proto zahrnuje nejen senzory pro sběr stavových dat, ale také digitální řešení pro detekci anomálií. To umožňuje rychlou reakci na netěsnosti a výpadky zařízení ve skladu.

Transparentnost v hodnotovém řetězci
Měřená data tvoří základ pro úzce propojené logistické procesy. Sledováním toku materiálu v reálném čase lze urychlit odbavení a zkrátit prostoje. Ať už se jedná o lokalizaci zboží a vozidel, měření výšky naplnění u balicího stroje nebo monitorování procesů nakládky – společnost SICK nabízí řadu senzorů a systémů pro optimalizaci skladu, které lze využít k účinnému sledování a řízení procesů.

SICK – váš zkušený partner
Naše produkty a řešení jsou speciálně přizpůsobeny výzvám logistického odvětví. Přitom vycházíme z našich rozsáhlých znalostí procesů a aplikací, které jsme získali během dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky. Naše portfolio zahrnuje nejen senzory, ale také spolehlivý servis. Náš přístup proto spočívá ve spolupráci s vámi při hledání vhodného řešení pro optimalizaci skladu. Váš úspěch je i naším úspěchem.