Safe Motion

Spolehlivé monitorování pohybu pro nepřerušované procesy

Safe Motion je kontinuální bezpečné monitorování pohybů strojů. Celá řada certifikovaných bezpečnostních funkcí pohonu přitom optimalizuje interakci mezi člověkem a strojem a také produktivitu. U mobilních i stacionárních strojů monitoruje Safe Motion spolehlivě směr, rychlost a pozici pro realizaci procesu bez přerušení.

Filtrovat podle:

10 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 10 z 10

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro funkční bezpečnost
  • Enkodér pro funkční bezpečnostní techniku: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrické rozhraní: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1 024 cyklů

  • Stahovací příruba nebo servopříruba, nasazovací nebo zásuvná dutá hřídel (možnost montáže pomocí lícovaného pera)

  • Univerzální kabelový výstup, konektor M23 nebo M12, axiální nebo radiální

  • Ochranná třída: IP65

  • Rozsah pracovní teploty: –30 °C ... +95 °C (v závislosti na typu)

Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro bezpečné polohování
  • Certifikace do SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (ČSN EN ISO 13849)
  • Jednootáčkový nebo víceotáčkový enkodér s rozhraním SSI a Sin/Cos
  • Programovatelná integrovaná chybová paměť
  • Enkodér s plnou nebo dutou hřídelí, montáž s lícovaným perem
  • Kabelové připojení, konektor M23 nebo M12
  • Rozsah provozní teploty: −30 °C … +95 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé monitorování pohybu u mobilních i stacionárních aplikací
  • Monitorovací modul Safe Motion pro bezpečné monitorování pohonu
  • Bezpečnostní funkce pohonu jako SS1, SS2 nebo SLS
  • Varianta s bezpečně omezenou pozicí (SLP) a Safe Cam (SCA)
  • Rozhraní enkodéru: HTL, TTL, rozhraní Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Intuitivní konfigurační software s certifikovanými funkčními moduly
Nyní porovnat
Vybrat
Monitorování klidového stavu bez přídavných senzorů
  • Monitorování klidového stavu měřením zbytkového napětí
  • 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt jako nuceně vedené bezpečnostní kontakty
  • 2 diagnostické výstupy (polovodič)
  • 1 diagnostický výstup (spínací kontakt)
  • PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
  • Maximální připojovací napětí motoru 690 V
  • Nastavitelný práh spínání a doba klidového stavu
Nyní porovnat
Vybrat
Optimální zabezpečení při režimu údržby
  • Monitorování klidového stavu a otáček
  • 4 bezpečné polovodičové výstupy
  • PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
  • Maximální vstupní frekvence 2 kHz
  • Nastavitelné omezení otáček / frekvence monitorování v závislosti na variantě 0,1 až 9,9 Hz nebo 0,5 až 99 Hz
  • 2 diagnostické výstupy pro zobrazení poruch a stavu
  • Diagnostické LED
Nyní porovnat
Vybrat
Měření pozice a rychlosti s maximální přesností
  • Bezkontaktní, absolutní snímání pozice a rychlosti bez referenční jízdy
  • S rozhraním HIPERFACE® nebo SSI
  • Měřicí délky až 4 m
  • Pro vysoké rychlosti posuvu až do 10 m/s
  • Spolehlivá měření i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
  • Malá, kompaktní čtecí hlava
  • Certifikace dle SIL2 a PL d (Rozhraní HIPERFACE®)
Nyní porovnat
Vybrat
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením
  • Systém motor-feedback pro horní výkonovou oblast
  • 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 37 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Rozhraní HIPERFACE®: programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Zásuvná hřídel nebo kónická hřídel s různými statorovými spojkami
  • Vestavné, nástavbové nebo samostatně stojící provedení
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SRS50S/SRM50S...)
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat
Měření s maximální rychlostí pro lineární motory
  • Absolutní, bezdotykový, neopotřebitelný systém měření délky pro lineární motory
  • Měřené délky až 1 m
  • Vhodné pro velkou rychlost posuvu až do 10 m/s
  • Spolehlivé určování polohy i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
  • Elektronický typový štítek a programování hodnoty polohy
  • Absolutní určení polohy, bez referenční jízdy
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Certifikace dle SIL2 a PL d
Nyní porovnat
Vybrat
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením v provedení s dutou hřídelí
  • Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE® v jednootáčkovém a víceotáčkovém provedení, kompatibilní s předními světovými hnacími systémy
  • 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 32 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Mechanická flexibilita díky různým průměrům slepé a průchozí duté hřídele (průměr 8 až 15 mm), k dostání s různými statorovými spojkami
  • Ochranná třída IP65
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SFS60S/SFM60S...)
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní konstrukční velikost s vyšším rozlišením pro standardní výkonovou oblast
  • Systém motor-feedback pro standardní výkonovou oblast
  • 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Vestavné a samostatně stojící provedení
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SKS36S/SKM36S-H...)
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 10 z 10