Bezpečnostní relé

Vhodné blokovací zařízení pro každou aplikaci

Široký sortiment bezpečnostních řešení od firmy SICK – od jednokanálového tlačítka nouzového zastavení až po bezpečnostní laserový skener s výstupy PNP – lze připojit k bezpečnostnímu relé. Bezpečnostní relé jsou ideální pro flexibilní a ekonomicky výhodnou integraci do strojů. Rozmanité portfolio bezpečnostních produktů od firmy SICK nabízí vhodná řešení téměř pro všechny aplikace.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Mutingová spínací jednotka pro M4000 Advanced
  • Připojení 2 až 4 mutingových senzorů, externí mutingové kontrolky, ovládačů resetu a přemostění – override, signálu pro zastavení pásu
  • Funkce: monitorování simultánnosti, monitorování celkové doby mutingu, monitorování mezer senzorem, zkoušky senzorů, částečné vymaskování, konec mutingu prostřednictvím ESPE, integrované přemostění – override
Nyní porovnat
Vybrat
Rozšíření funkcí pro C4000
  • C4000 Standard: bypass, přepínání provozních režimů, taktový režim
  • C4000 Advanced: bypass, přepínání provozních režimů, taktový režim
  • C4000 Fusion: bypass, přepínání provozních režimů
  • C4000 Palletizer: bypass, přepínání provozních režimů
  • C4000 Entry/Exit: bypass, přepínání provozních režimů
Nyní porovnat
Vybrat
Vyhodnocovací jednotka pro jednopaprskové bezpečnostní světelné závory systémů L4000
  • Blokování opětovného spuštění (reset)
  • Kontrola stykačů (EDM)
  • Kaskádování jednopaprskových bezpečnostních světelných závor
  • Rychlá doba odezvy
  • Úzké pouzdro
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3