Kontakt
Komentář

Bezpečnostní jednotky
Flexi Classic / Hlavní modul

UE410-MU3T5
6026136
Skladem
Kousky
Kopíruj odkaz
    • Vlastnosti
      ModulyHlavní modul
      Způsob komunikaceProstřednictvím otočného spínače
    • Bezpečnostně technické parametry
      Úroveň integrity bezpečnosti

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Kategorie4 (EN ISO 13849)
      Úroveň bezpečnostiPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h])2,5 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (životnost)20 roky (EN ISO 13849)
    • Funkce
      Blokování opětovného rozběhu (reset)Manuálně/automaticky (možnost konfigurace)
      Kontrola stykačů (EDM)
      Propojení AND
      Propojení OR
      Bypass
      Rozlišení člověka a materiálu (muting)
    • Rozhraní
      Vstupy

      4 bezpečnostní vstupy

      4 řídicí vstupy

      Počet připojitelných mutingových senzorů0 / 2
      Výstupy

      4 bezpečnostní výstupy

      2 testovací vstupy

      Zpoždění (výstupy Q3/Q4)0 s ... 5 s
      Druh připojeníNástrčné šroubovací svorky
      Zobrazovací prvkyLEDs
    • Elektrické údaje
      Třída ochranyIII (EN 61140)
      Druh napájecího napětíPELV nebo SELV 1)
      Napájecí napětí UV24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
      Zbytkové vlnění≤ 10 %
      Příkon≤ 3 W (DC)
      Zpoždění při zapnutí≤ 60 s
      Interní příkon≤ 3 W (DC)
      • 1) Proud síťového zdroje, který napájí hlavní modul, musí být externě omezen na max. 4 A. Buď vlastním síťovým zdrojem, nebo pojistkou.
    • Mechanické údaje
      Rozměry (Š x V x H)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      Hmotnost180 g
    • Údaje o prostředí
      Krytí
      PouzdroIP40 (EN 60529)
      SvorkovniceIP20 (EN 60529)
      Provozní okolní teplota–25 °C ... +55 °C
      Skladovací teplota–25 °C ... +70 °C
      Vlhkost vzduchu15 % ... 95 %, nekondenzující
      Klimatické podmínky podleNormy EN 61131-2 (okolní teplota 55 °C, 95% rel. vlhkost)
      Elektromagnetická kompatibilita (EMC)Třída A (Normy EN 61000-6-2, EN 55011)
      Odolnost proti vibracím5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027242290
      ECl@ss 5.1.427249090
      ECl@ss 6.027249090
      ECl@ss 6.227249090
      ECl@ss 7.027249090
      ECl@ss 8.027249090
      ECl@ss 8.127249090
      ECl@ss 9.027249090
      ECl@ss 10.027249090
      ECl@ss 11.027249090
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Technické výkresy

    UE410-MU3T5
    Výkres Hlavní modul Flexi Classic
    UE410-MU3T5
    Schéma zapojení
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše
Nahoru