Bezpečné sériové zapojení

Ekonomicky výhodné bezpečné sériové zapojení s diagnostikou

Flexi Loop umožňuje bezpečné sériové zapojení až 32 bezpečnostních senzorů se zachováním nejvyšší úrovně vlastností PL e. Nezávisle na výrobci lze přitom používat kombinovaná blokovací zařízení a bezpečnostní senzory s výstupy OSSD. Pro každý senzor nebo spínač jsou přitom k dispozici podrobné diagnostické informace.

1 shod:

Ekonomicky výhodné bezpečné sériové zapojení s diagnostikou
  • Bezpečné sériové zapojení 32 senzorů až se 100 m na segment se zachováním úrovně vlastností PL e
  • Kompatibilní se senzory všech výrobců
  • Podrobné diagnostické informace
  • Integrované standardní vstupy a výstupy
  • Včetně napájecího zdroje pro senzory
  • Nestíněný standardní kabel s připojovací technikou M12
  • Třída krytí IP65 a IP67
  • Inteligentní příslušenství pro provozní diagnostiku a uvedení do provozu