Monitorování pozice kompenzátoru pro napnutí fólie

K zajištění rovnoměrného napnutí pásu balicí fólie se používá kompenzátor. Pro případ, že k monitorování pozice kompenzátoru stačí dvoubodová regulace, lze použít indukční snímače IME. Tyto snímače spolehlivě fungují na základě velmi vysoké odolnosti vůči rázům a vibracím a zajišťují vysokou přesnost pozice ve stroji. Nejdůležitějšími požadavky kladenými na indukční senzory jsou přesnost, maximální využitelnost a dlouhá životnost, což všechny snímače IME splňují.

  • Lze dosadit následující produktové řady
    Ekonomický standard pro použití v průmyslovém prostředí
    • Konstrukční typy: M8 až M30
    • Větší spínací vzdálenosti: 1,5 mm až 38 mm
    • Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový, DC 2vodičový
    • Třída krytí: IP 67
    • Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
    • Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu