Příslušenství
Další příslušenství
Seřizovací pomůcka
2101720
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Videa
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Kontrolní a monitorovací nástroje |
Popis | Seřizovací pomůcka pro detekci infračerveného světla (vlnové délky 780 nm až 1 050 nm) senzorů SICK |
Obsah dodávky | Seřizovací pomůcka, stojan, indikační pomůcka, návod k montáži |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279201 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279201 |
ECl@ss 6.0 | 27279201 |
ECl@ss 6.2 | 27279201 |
ECl@ss 7.0 | 27279201 |
ECl@ss 8.0 | 27279201 |
ECl@ss 8.1 | 27279201 |
ECl@ss 9.0 | 27272792 |
ECl@ss 10.0 | 27272792 |
ECl@ss 11.0 | 27272792 |
ECl@ss 12.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.