Spolehlivá přesnost měření bezpečnostních laserových skenerů díky technologii safeHDDM®
Bezpečnostní laserové skenery microScan3, nanoScan3 a outdoorScan3 od společnosti SICK nabízejí díky inovativní skenovací technologii safeHDDM® zásadní výhody pro využitelnost a produktivitu zařízení.
Technologie safeHDDM® je založená na osvědčené technologii HDDM (HDDM = high definition distance measurement) a nastavuje novou laťku při vyhodnocování měření doby letu paprsku. Patentovaná technologie společnosti SICK poskytuje na základě filtrování a vyhodnocení řady jednotlivých impulzů výsledek měření, který je mezi bezpečnostními laserovými skenery nedostižný.

Technologie safeHDDM® tímto způsobem zaručuje vysokou robustnost vůči znečištění, prachu a interferenčnímu světlu. To nejdůležitější: technologie safeHDDM® přitom zůstává spolehlivá. Dokonce i objekt s činitelem remise pouhých 1,8 %, např. černé kalhoty kombinézy, laserový skener bezpečně detekuje.
A nejen to: outdoor safeHDDM® představuje další vývojový stupeň skenovací technologie pro venkovní použití. outdoorScan3 je tak certifikován jako první bezpečnostní laserový skener pro použití venku.

Řešení od společnosti SICK pro bezpečné měření vzdálenosti na principu měření doby letu paprsku
Při měření doby letu paprsku vyšle senzor pulzní paprsek, který je odražen detekovaným objektem. Doba letu, kterou paprsek pro danou trasu potřebuje, se vyhodnocuje, a vypočítává se tak vzdálenost od objektu. microScan3, nanoScan3 a outdoorScan3 vykonávají skenovací cyklus typicky za 40 milisekund. V každém skenovacím cyklu jsou filtrovány tisíce jednotlivých pulzů. Z těchto tisíců jednotlivých pulzů pak bezpečnostní laserové skenery vypočítají až 2 750 spolehlivých měřených hodnot.