RFID technologie (RFID = Radio Frequency Identification) nabízí značné výhody pro prediktivní údržbu a monitorování železničních tratí po celém světě – včetně Asset Tracking a snížených nákladů.
RFID na kolejích
Na evropských železničních tratích dojde každý rok ke stovkám vykolejení vlaku. Podle projektu D-RAIL stojí vykolejení v průměru více než 800 000 EUR. Hlavními příčinami těchto nehod jsou výpadky kol, náprav a zavěšení podmíněné opotřebením a chybné umístění nákladu. Pro odstranění tohoto závažného problému, který stojí několik set milionů EUR, investují majitelé vlakových souprav značné sumy do systémů pro prediktivní údržbu a monitorování. To vyžaduje komplexní infrastrukturu podél železnice jako traťové systémy pro monitorování vlaku (WTMS = Wayside Train Monitoring Systems), zařízení pro lokalizaci horkých ložisek (HABD = Hot Axle Box Detector), snímače zátěže náprav (ALC = Axle Load Checkpoint, ALC) nebo zcela jiné přístroje, např. ultrazvukové senzory nebo kamery s vysokým rozlišením.
Tyto systémy se používají již léta. Jakou přidanou hodnotu však zde může poskytnout RFID technologie? Na každém vagonu vlaku jsou umístěny UHF RFID transpondéry a na systému pro monitorování vlaků WTMS jsou instalovány RFID čtečky. Doplňující informace RFID transpondéru nyní propojí kritické měřené hodnoty a specifická vozidla, dvojkolí, nápravy, brzdy a zavěšení. Díky RFID technologii se tak již předem zjistí, která specifická část vlaku vyžaduje zvláštní pozornost.
RFID přitom nabízí další výhody:
- nižší náklady na údržbu
- méně drahé zásahy údržby v případě nouze
- lepší plánování na základě informací v reálném čase o stavu kolejového vozidla
- vyšší využitelnost kolejových vozidel a lepší spolehlivost v provozu
Asset Tracking – nikdy neztratí vlak z očí
Vedle zdokonalení prediktivní údržby je klasický případ použití UHF druhým důvodem pro zavedení RFID technologie na železničních tratích: Asset Tracking v reálném čase. Všichni zúčastnění, tedy majitel vozidla, železniční podnik, provozovatel infrastruktury a instance pro údržbu tak obdrží odpovědi na otázky: Co? Kde? Kdy? Proč?
Firmy pro nákladní dopravu tak mají například konečně odpověď na častý dotaz zákazníků: „Kde je můj náklad?“ Dalšími výhodami je lepší plánování využitelnosti vozidel a snížení nevyužitých kapacit.
Důvody pro použití RFU630 od firmy SICK
Během práce na projektu s agenturou Trafikverket, švédskou státní dopravní správou, identifikoval tým z firmy SICK různé faktory pro úspěšný projekt:
- Dimenzování pro průmyslové aplikace
- Robustní pouzdro dle EN 50125 (rázové zátěže a vibrace)
- Solidní elektronika ve shodě s drážní normou EN 50121 (elektromagnetická kompatibilita)
- Velký rozsah provozní teploty od –40 °C do +60 °C (RFA630)
- Ochranná třída IP67 pro venkovní použití
- Rychlé zpracování dat
- Čtení transpondérů při > 200 km/h
- Přesné časové razítko
Společnost SICK poskytla pro projekt RFU630 – UHF RFID čtecí a zapisovací jednotku v kombinaci se senzory, které počítají nápravy. To je nutné nejen pro přiřazení transpondéru k vozidlu/dvojkolí, ale také pro poskytnutí rychlosti, směru jízdy, orientace vozidla a pořadí vozidel ve vlaku.
Další články
Jednoduše zodpovězené nejdůležitější otázky týkající se RFID, mnoho příkladů aplikací a nabídky školení.