3D-LiDAR senzory

Zaznamenávání ve třech dimenzích

3D LiDAR senzory (také 3D laserové skenery) snímají své okolí téměř bez mezer, ať už se objekty pohybují, či nikoliv. Proto se 3D LiDAR senzory ideálně hodí pro zadání, jako je antikolizní ochrana u automatických vozidel nebo snímání předmětů.

Filtrovat podle:

4 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Venkovní prostředí je naše čtvrtá dimenze
  • Čtyři rozepřené polohy a úhel otevření 275°
  • Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
  • Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
  • Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
  • Pohodlná a optimalizovaná diagnostika prostřednictvím webového serveru
Nyní porovnat
Vybrat
Viditelný rozdíl díky více polohám
  • Kontinuální snímání ve více než 24 skenovacích polohách při úhlu otevření 120°
  • Přesné úhlové rozlišení s vysokou hustotou skenovacích bodů
  • Spolehlivost díky technologii vícenásobného odrazu
  • Pohodlné a optimalizované rozhraní webového serveru pro parametrizaci

Nyní porovnat
Vybrat
Anonymní a spolehlivé počítání osob
  • Přesný výstup dat prostřednictvím telegramů a digitálních výstupů
  • Intuitivní uživatelské rozhraní pro zobrazení a konfiguraci aplikace
  • Velký úhel otevření a čtyři polohy MRS1000
  • Detekce kontur ramena – hlava – ramena
  • Předprogramovaná individuální aplikace na bázi 3D-LiDAR senzoru
Nyní porovnat
Vybrat
Působivě robustní vícepolohový skener pro nepříznivé prostředí
  • Simultánní měření až 8 úrovní skenování
  • Odolnost vůči povětrnostním vlivům díky technologii vícenásobného odrazu a stupni krytí IP 69K
  • Kompaktní a lehká konstrukce: hmotnost 0,77 kg / 1 kg
  • Velký teplotní rozsah: –40 °C až +70 °C
  • Nízký příkon: 8 W
  • Flexibilní rozlišení různých úhlových rozlišení v oblasti skenování
  • Integrované sledování objektu

Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4