2D-LiDAR senzory
TiM7xx

Inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jediném přístroji

Vaše výhody

  • Umožňuje nová řešení pro mobilní aplikace kombinací inteligentního provozního vyhodnocení a výstupu změřených dat
  • Spolehlivá detekce objektu nezávislá na povrchu objektu i za silného vlivu interferenčního světla
  • Výstup změřených dat umožňuje získat dodatečné údaje, např. o velikosti, tvaru objektu atd.
  • Jednoduchá integrace do kompaktních automaticky řízených vozíků (AGV) díky malé konstrukční velikosti senzoru
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím otočných přípojek a příslušenství perfektně přizpůsobeného senzoru; pro uvedení do provozu je nutných jen několik nastavitelných softwarových parametrů SOPAS
  • Lepší detekování hran díky HDDM+

Přehled

Inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jediném přístroji

Pro vytvoření kompletního a odstupňovaného sortimentu senzorů 2D-LiDAR doplňuje společnost SICK řadu TiM o TiM7xx. Tento senzor kombinuje inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jednom přístroji. Může tak zajišťovat snímání dat o přítomnosti objektu v definované oblasti a výstup přesných změřených dat skenované plochy. Senzorem TiM7xx snížil SICK počet senzorů nutných pro mobilní aplikace. Zákazníci tak mohou vyvíjet individuální řešení pro své aplikace. Kompaktní provedení senzorů je vhodné mj. pro mobilní platformy, automaticky řízené vozíky (AGV) a mobilní servisní roboty. Senzor TiM7xx podporuje lokalizaci a zamezení kolizím v těchto aplikacích.

Stručný přehled
  • Velký rozsah snímání: 0,05 m až max. 25 m
  • Malá spotřeba proudu (typicky: 4 W)
  • Okamžité uvedení do provozu a konfigurace přes rozhraní USB a Ethernet
  • Inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jednom přístroji
  • Odolné provedení vhodné do průmyslového prostředí díky třídě krytí až IP67

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor / Outdoor
    Princip měřeníHDDM / HDDM+
    Integrovaná aplikaceVyhodnocení ochranných polí pomocí flexibilních polí, Výstup dat měření, Vyhodnocení pole pomocí flexibilních polí
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení0,33°
    Pracovní oblast0,05 m ... 25 m, při remisi > 90 %
    Dosah
    Při remisi 10 %8 m
    Frekvence snímání15 Hz
    Provozní okolní teplota–25 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    USB
    Digitální vstupy4 (PNP, pro přepínání sestav polí)
    Digitální výstupy

    3 (PNP, pro indikaci narušení ochranného pole, Dodatečně 1× „Device Ready“)

    3 (PNP, Dodatečně 1× „Device Ready“)

    Hmotnost250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení