2D-LiDAR senzory
TiM5xx

Již žádné proměřování

Vaše výhody

  • Spolehlivé rozpoznání objektu a rozpoznání nezávislé na objektu i za silného vlivu interferenčního světla
  • Spolehlivost při použití ve vnitřních a venkovních prostorách díky ochranné třídě IP 67
  • Jednoduchá integrace do kompaktních autonomních dopravních prostředků (FTF) díky malé konstrukční velikosti
  • Ethernetové rozhraní umožňuje jednoduchou implementaci a dálkovou údržbu
  • Na základě výstupu dat měření lze určit dodatečné informace, jako je velikost objektu, tvar objektu atd
  • Nízké náklady na implementaci díky škálovatelnosti: Telegram senzoru je identický s telegramy laserových měřicích senzorů z portfolia společnosti SICK

Přehled

Již žádné proměřování

Více než jen čistá detekce objektu: 2D laserový skener TiM5xx představuje řešení pro měření řady TiM od společnosti SICK. Díky technologii HDDM (HDDM = High Definition Distance Measurement) je zaručeno velkoplošné monitorování ve vnitřní a venkovní oblasti – dokonce i za silného vlivu interferenčního světla a na libovolných površích. V jednom kompaktním, robustním pouzdru poskytuje TiM5xx přesná data měření skenované plochy, na jejichž základě lze určit dodatečné informace, jako je konstrukční velikost a provedení objektu. Tak lze TiM5xx použít flexibilně v rozmanitých aplikacích v průmyslovém prostředí a v oblasti automatizace budov. Integrované ethernetové rozhraní umožňuje jednoduchou implementaci a dálkovou údržbu. TiM5xx je efektivním řešením pro stacionární použití a také pro použití na autonomních dopravních prostředcích (FTF) a u dalších mobilních aplikací.

Stručný přehled
  • Monitorování plochy o velikosti až 1 470 m² je možné pouze pomocí jednoho senzoru
  • Vysoká odolnost vůči okolnímu světlu díky HDDM
  • Odolnost díky třídě krytí IP 67
  • Nízký příkon (typ. 4 W)
  • Kompaktní konstrukční provedení s maximální výškou pouzdra pouhých 86 mm
  • Integrované ethernetové rozhraní
  • Vysoká spínací vzdálenost až do 25 m
  • Průmyslový design a konektor M12

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor / Outdoor
    Princip měřeníHDDM+ / HDDM
    Integrovaná aplikaceVýstup dat měření
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení

    0,33°

    Pracovní oblast0,05 m ... 25 m
    Dosah
    Při remisi 10 %2 m ... 8 m
    Frekvence snímání15 Hz
    Provozní okolní teplota–25 °C ... +50 °C 1)
    Sériový
    USB
    Ethernet
    Digitální vstupy0
    Digitální výstupy1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    Hmotnost150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení