2D-LiDAR senzory
TiM2xx

Kompaktní. Cenově výhodné. Spolehlivé.

Vaše výhody

  • Rychlá instalace a uvedení do provozu
  • Simultánní lokalizace a vytvoření mapy (anglicky: SLAM)
  • Spolehlivá detekce objektů a maximální využitelnost stroje
  • Snadná a přenosná parametrizace
  • Malá potřeba místa a snadná integrace do stroje díky malým rozměrům a otočné zástrčce
  • Obzvláště vhodné pro použití ve vozidlech s bateriovým pohonem

Přehled

Kompaktní. Cenově výhodné. Spolehlivé.

TiM2xx je kompaktní, cenově výhodný a spolehlivý 2D-LiDAR senzor pro celou řadu aplikací. Jeho technologie HDDM+ zajišťuje mimo jiné spolehlivé monitorování přítomnosti, lokalizaci a detekci objektů – zároveň s maximální využitelností stroje. Integrovaná otočná zástrčka M12 umožňuje flexibilitu při instalaci senzoru a činí z něj jeden z nejkompaktnějších senzorů svého druhu. TiM2xx nabízí monitorovanou oblast až 200 m². Senzor přenáší data prostřednictvím integrovaného rozhraní Ethernet v reálném čase, a umožňuje tak rovněž jednoduchou integraci senzoru do jakéhokoli průmyslového řídicího systému. Projektovací nástroj SOPAS a standardní telegram zajišťují snadnou konfiguraci.

Stručný přehled
  • Rychlý výstup měřených dat prostřednictvím rozhraní Ethernet
  • Pracovní oblast do 10 m s fokusovaným úhlem otevření
  • Měření vzdálenosti s přesným úhlovým rozlišením a technologií HDDM+
  • Konfigurace prostřednictvím SOPAS ET a standardního telegramu
  • Kompaktní, lehké plastové pouzdro
  • Nízká spotřeba proudu

Trendy a novinky

Elektronické obchodování dále roste. A tím roste i potřeba řešení pro automatizaci, aby byly splněny rostoucí požadavky na logistickou infrastrukturu a dopravu zboží a nákladu. Mobilní platformy přebírají čím dál více nejrůznějších logistických úkolů, jejich design je přitom stále kompaktnější. Nové ekonomické oblasti zvyšují poptávku po chytrých médiích. 2D-LiDAR senzorová řešení musejí s tímto vývojem držet krok – z hlediska funkčnosti, velikosti i ceny. TiM2xx od společnosti SICK představuje na trhu senzor, který splňuje nové požadavky.

Simultánní lokalizace a vytvoření mapy (SLAM)

TiM2xx je cenově výhodný senzor, s nímž lze vytvořit referenční mapy prostředí a současně lokalizovat mobilní platformy. Díky ovladači ROS (Robot Operation System) je implementace velmi snadná.

Interakce na velké obrazovce U nových chytrých médií jako virtuálních přírodních stěn nebo interaktivních her detekuje TiM2xx místo, kde se na interaktivní ploše např. právě nachází ruka nějaké osoby nebo samotná osoba. Senzor převádí měřená data na signál, který pak spustí zobrazení nového obrazu nebo otevření informačního okna.
HDDM+ Inovativní technologie HDDM+ umožňuje měření na velké vzdálenosti a vyznačuje se nízkým šumem měřených hodnot a schopností vícenásobného odrazu.

Vedle oblastí průmyslového použití jako mobilní automatizace se pro TiM2xx otevírají nové oblasti použití.

Výhody

TiM240 je první varianta 2D-LiDAR senzorů TiM2xx a má třídu krytí IP65 pro použití uvnitř budovy. Uživatel může pokrýt monitorovanou oblast o rozloze až 200 m² jen jedním 2D laserovým skenerem, který díky své vysoké skenovací rychlosti detekuje i ty sebemenší změny. Nízký příkon 2,9 W je výhodou zejména při použití ve vozidlech na bateriový pohon. TiM2xx patří díky pouhým 150 g do kategorie muší váhy mezi LiDAR senzory a zabírá díky svému kompaktnímu designu jen velmi málo místa. Může být tak integrován do neustále se zmenšujících mobilních platforem a nepůsobí rušivě ani v pouzdru nových chytrých médií.
Výstup měřených dat prostřednictvím rychlého rozhraní Ethernet Osvědčená technologie HDDM+ zajišťuje stabilní a spolehlivá měření. Měřená data jsou do řídicího systému zasílána rychle prostřednictvím Ethernetu. TiM2xx přímo detekuje změny v monitorované oblasti, a zajišťuje tak zahájení příslušných akcí jako zpomalení autonomního vozidla.
Velký skenovací výkon v malém pouzdru TiM2xx může monitorovat plochu o rozloze až 200 m² při rychlosti 15 skenů za vteřinu. Rychle eviduje změny v prostředí. To jsou optimální předpoklady pro použití v malých autonomních vozidlech.
Vysoký užitek za nízkou cenu Správné technické vybavení pro vaše požadavky – za cenu, která vás přesvědčí.

TiM2xx je odpovědí na nové požadavky, u nichž je prioritou funkčnost, velikost a cena.

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor
    Princip měřeníHDDM+
    Integrovaná aplikaceVýstup dat měření
    Úhel zorného pole
    Horizontální240°
    Úhlové rozlišení
    Pracovní oblast0,05 m ... 10 m
    Dosah
    Při remisi 10 %0,05 m ... 3 m, v závislosti na úhlu
    Frekvence snímání14,5 Hz
    Provozní okolní teplota–10 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Digitální vstupy0
    Digitální výstupy1 (Push-pull, "Device Ready")
    Hmotnost150 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení