2D-LiDAR senzory
TiM1xx

Senzor pro monitorování plochy: malý, jednoduchý, úsporný

Vaše výhody

  • Nízké náklady na instalaci díky monitorování zorného pole v úhlu 200°
  • Nízké celkové provozní náklady
  • Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
  • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché parametrizaci detekované oblasti pomocí softwaru
  • Nízké náklady na instalaci a rychlá výměna pomocí otočných připojovacích zástrček, IO-Link a klonování parametrů
  • Díky nízké spotřebě elektrické energie mimořádně vhodné pro použití u vozidel s provozem na baterie

Přehled

Senzor pro monitorování plochy: malý, jednoduchý, úsporný

TiM1xx je malý, jednoduchý, úsporný laserový skener pro rozmanité použití v oblasti monitorování ploch. Představuje základní model 2D LiDAR senzorů od firmy SICK a díky své kompaktní konstrukci poskytuje nové možnosti použití. TiM1xx je ideálním senzorem pro velmi náročnou kontrolu přítomnosti. Technologie HDDM+ se také v obtížných podmínkách postará o spolehlivou detekci objektů, a poskytuje tak maximální využitelnost stroje. Pomocí TiM1xx lze snadno parametrizovat detekční pole až do velikosti 15,7 m² prostřednictvím softwaru. Integrované rozhraní IO-Link zajišťuje uvedení do provozu v co nejkratším čase a umožňuje flexibilitu při aplikačním řešení a snadné klonování parametrů.

Stručný přehled
  • Menší, jednodušší a úspornější senzor pro monitorování ploch
  • Monitorování plochy až do velikosti 15,7 m²
  • Nízká hmotnost pouhých 90 g
  • Vyhodnocení pole pomocí integrovaných softwarových algoritmů
  • Nízký příkon s typ. 2,2 W
  • Parametrizace a klonování pomocí IO-Link
  • Průmyslový design

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor
    Princip měřeníHDDM+
    Integrovaná aplikaceVyhodnocení pole
    Úhel zorného pole
    Horizontální200°
    Úhlové rozlišení
    Pracovní oblast0,05 m ... 10 m
    Dosah
    Při remisi 10 %1,2 m ... 3 m, v závislosti na úhlu
    Frekvence snímání14,5 Hz
    Provozní okolní teplota–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Digitální vstupy1
    Digitální výstupy2 (Push-pull)
    Hmotnost90 g / 122 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení