2D-LiDAR senzory
NAV2xx

Určení polohy a navigace i za velice náročných podmínek

Vaše výhody

  • Spolehlivé určování pozice a navigace i za velmi náročných okolních podmínek díky třídě krytí až IP 67, integrovanému ohřevu a odolnosti vůči vibracím
  • Kompaktní velikost – také pro použití v malých vozidlech
  • Přesný a rychlý záznam dat prostorového obrysu a/nebo současné zjišťování dat odrazky v reálném čase
  • Integrované vyhodnocení dat měření snižuje výpočetní náročnost v počítači vozidla.
  • Vysoká flexibilita, protože vedení ve vodicí dráze je možné i v oblastech bez reflexních značek

Přehled

Určení polohy a navigace i za velice náročných podmínek

2D-LiDAR senzory NAV2xx pracují také v malých a středně velkých vozidlech přesně a spolehlivě. Díky integrovanému ohřevu, vysoké odolnosti vůči vibracím a třídě krytí až IP 67 splňují NAV2xx dokonce i požadavky pro použití venku nebo v mrazírenských skladech. 2D-LiDAR senzory poskytují velmi dobrý poměr cena/výkon a snímací dosahy až 30 m v případě odrazky a až 50 m v případě prostorových obrysů. Na základě kombinace se záznamem prvotních dat mohou také vozidla vedená ve vodicí dráze vjíždět do oblastí, ve kterých umístění reflexních značek není možné (automatické nakládání nákladních automobilů, blokový sklad). Integrované vyhodnocení dat měření snižuje výpočetní náročnost v počítači vozidla – pro spolehlivé určování pozice v reálném čase.

Stručný přehled
  • Integrované vyhodnocení dat pro určování pozice odrazek
  • Velká pracovní oblast u odrazek (30 m), 10 % remise (18 m), prostorové obrysy (50 m)
  • Široký úhel snímání
  • Vysoká frekvence snímání s nízkým úhlovým rozlišením na odrazkách
  • Vysoká teplotní odolnost díky integrovanému ohřevu a IP 65/67

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor / Outdoor
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení

    0,25°, na prvotních údajích / údajích kontury

    0,001°, na reflexních značkách

    Pracovní oblast0,5 m ... 50 m, 30 m na odrazky
    Dosah
    Při remisi 10 %18 m
    Při remisi 90 %50 m
    Frekvence snímání≥ 25 Hz
    Provozní okolní teplota–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Sériový
    Hmotnost1,1 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení