2D-LiDAR senzory
LMS1xx

Kompaktní a ekonomicky výhodné, také v náročném prostředí

Vaše výhody

  • Jednoduchá integrace a montáž díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení
  • Nízké pořizovací a provozní náklady: Jeden jediný přístroj monitoruje plochy o velikosti více než 5 500 m²
  • Produktová řada s mnoha variantami, které řeší i náročné a speciální aplikace
  • Rozšířené možnosti filtrování značně snižují chyby měření, které mohou být způsobeny např. mlhou, deštěm nebo sněhem
  • Dodatečný modul CAN I/O pro rozšíření digitálních výstupů zajišťuje více flexibility v aplikaci
  • Ethernetové rozhraní umožňuje jednoduchou implementaci a dálkovou údržbu

Přehled

Kompaktní a ekonomicky výhodné, také v náročném prostředí

2D LiDAR senzory LMS1xx jsou efektivní, cenově výhodnou alternativou v rozsáhlém portfoliu laserové měřicí techniky od společnosti SICK a k ostatním řešením jak pro vnitřní, tak i pro venkovní aplikace. Společnost SICK nabízí tyto 2D LiDAR senzory ve velkém množství variant. Různé požadavky na snímací dosah a aplikační software proto LMS1xx zvládají hravě. A bezpečnostní provedení perfektně uzavírají velké spektrum aplikací. Všechny varianty této produktové řady se vyznačují kompaktním konstrukčním provedením a rozměry a také nízkou hmotností. Kompaktní konstrukční velikost se setkává s působivou inovací: Technologie vícenásobného odrazu zvyšuje použitelnost senzorů ve venkovním prostředí, a dokonce umožňuje namontovat senzory za sklo.

Stručný přehled
  • Efektivní a cenově výhodné 2D LiDAR senzory pro rozsahy měření až do 50 m
  • Vynikající výkon za každého počasí díky technologii vícenásobného odrazu a inteligentním algoritmům
  • Robustní a kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67, s integrovaným vyhříváním a teplotním rozsahem od –40 °C do +60 °C
  • K dispozici varianty pro bezpečnostní aplikace s reléovými výstupy a certifikací VdS
  • Výstup dat měření pomocí ethernetového rozhraní v reálném čase
  • Počet digitálních výstupů rozšiřitelný pomocí modulů CAN

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použití

    Indoor

    Outdoor

    Security

    Integrovaná aplikaceVyhodnocení pole pomocí flexibilních polí, Možnost snadného učení, parametrizace specifická pro bezpečnost, Easy Teach lite a pro, Easy Teach lite
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení

    0,25°

    0,5°

    Pracovní oblast0,5 m ... 50 m
    Dosah
    Při remisi 10 %18 m ... 30 m
    Při remisi 90 %20 m ... 50 m
    Počet vyhodnocených odrazů2
    Frekvence snímání

    25 Hz

    50 Hz

    VytápěníNe / Ano
    Provozní okolní teplota–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Sériový
    CAN
    Digitální vstupy

    2 digitální a 2 vstupy enkodéru

    4 digitální

    4 digitální (z toho 2 použitelné pro enkodér)

    Digitální výstupy

    3

    3 (2 relé, 1 digitální)

    Hmotnost1,1 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení