2D-LiDAR senzory
LMC1xx

Certifikovaná laserová měřicí technika – inteligentní druh bezpečnosti

Vaše výhody

  • Certifikát VdS zaručuje spolehlivý systém a je uznáván pojišťovnami (německý bezpečnostní certifikát)
  • Neproniknutelnost díky vysokému úhlovému rozlišení pomocí jemně „tkaného“ bezpečnostního závoje
  • Bezpečná a vysoká použitelnost při redukované míře falešných poplachů díky přesnému naučení hranic polí
  • Malá velikost umožňující neviditelné umístění
  • Inteligentní integrované vyhodnocení pro maximální flexibilitu aplikace
  • Jednoduché napojení do existujících systémů řízení alarmu
  • Nízké udržovací náklady na základě velké odolnosti proti rušení vlivy prostředí
  • Cenově výhodná dodatečná výbava díky nízkým nákladům na instalaci a kabeláž

Přehled

Certifikovaná laserová měřicí technika – inteligentní druh bezpečnosti

Produktová řada LMC1xx byla vyvinuta pro signalizační zařízení vniknutí a přepadení v souladu s VdS a VSÖ podle třídy „C“ (bezpečnostní certifikát v Německu/Rakousku). LMC (laser measurement certified) se skládá z laserového měřicího systému, upevňovací sady a speciálního firmwaru. LMC nabízí ochranu ve vnitřní a venkovní oblasti. Polohu lze nastavit flexibilně, jako závěs k ochraně jednotlivých obrazů nebo celých stěn (vertikální pole) nebo k ochraně stropů a podlah (horizontální pole). Díky různým kombinacím vstupů lze LMC přizpůsobit jakékoliv myslitelné situaci. V muzeu lze např. za dne monitorovat z hlediska průchodu a průniku každý obraz samostatně, během noci celou stěnu. Dojde-li ke ztrátě monitorované plochy, okamžitě se spustí alarm. Laserové senzory lze provozovat nezávisle nebo jako součást stávajícího systému řízení alarmu díky více reléovým výstupům a rozhraní OPC.

Stručný přehled
  • Jediný laserový skener na trhu s certifikátem VdS (německý bezpečnostní certifikát)
  • Nejvyšší třída „C“ s třídou prostředí II, resp. IVa
  • Flexibilní připojení k napětí 9 V až 30 V DC
  • 2 izolovaná relé (alarm) a jeden manipulační výstup
  • Vysoký detekční rozsah 20 m, jak horizontálně, tak i vertikálně
  • Až 10 volně definovatelných monitorovaných polí, inteligentní vyhodnocovací algoritmy
  • Certifikované menu rychlého spuštění
  • Na vyžádání lze dodat v 200 barvách RAL

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Integrovaná aplikaceVyhodnocení pole pomocí flexibilních polí, parametrizace specifická pro bezpečnost
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení

    0,25°

    0,5°

    Pracovní oblast0,5 m ... 20 m
    Dosah
    Při remisi 10 %18 m
    Počet vyhodnocených odrazů2
    Frekvence snímání50 Hz
    VytápěníNe / Ano
    Provozní okolní teplota–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Sériový
    CAN
    Digitální vstupy4 digitální
    Digitální výstupy3 (2 relé, 1 digitální)
    Hmotnost1,1 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení