2D-LiDAR senzory
DistanceGuard

Spolehlivé a anonymní měření vzdálenosti

Vaše výhody

  • Snadné a spolehlivé dodržování pravidel bezpečného odstupu, která např. vyžadují zákonné předpisy
  • Rychlá adaptace podle místních podmínek nebo změněných ustanovení
  • Podpora při řízení proudů návštěvníků
  • Flexibilní a nenápadné umístění díky kompaktním rozměrům
  • Anonymizované zpracování dat: žádný záznam osobních údajů jako obrázků nebo videí

Přehled

Spolehlivé a anonymní měření vzdálenosti

SensorApp DistanceGuard zjišťuje vzdálenost osob a objektů v oblasti a varuje při podkročení definované minimální vzdálenosti. Jako hardwarový základ se používá 2D-LiDAR senzor řady TiM, který bezkontaktně snímá své okolí. Integrovaná aplikace sdružuje clustery vzdáleností k anonymním objektům nebo osobám a měří jejich vzájemnou vzdálenost. Pokud se dva objekty nebo dvě osoby příliš přiblíží, přístroj to ihned detekuje a signalizuje. Rovněž lze zobrazit počet identifikovaných objektů nebo osob a stanovit pro něj maximální hranici. Tak lze jednoduše dodržet pravidla bezpečného odstupu například při stání ve frontě. Při případných změnách pravidel lze rychle provést příslušné úpravy.

Stručný přehled
  • Bezkontaktní počítání osob a objektů a měření vzdálenosti mezi osobami nebo objekty v jedné oblasti
  • Bezproblémové nastavení a adaptace výstražných mezí
  • Signalizace překročení prostřednictvím digitálního výstupu nebo rozhraní Ethernet
  • Zjištění anonymních objektů na bázi clusterů vzdáleností

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíOutdoor
    Princip měřeníHDDM+
    Integrovaná aplikaceDistanceGuard
    Úhel zorného pole
    Horizontální270°
    Úhlové rozlišení0,33°
    Pracovní oblast0,05 m ... 25 m
    Dosah
    Při remisi 10 %8 m
    Frekvence snímání15 Hz
    Provozní okolní teplota–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Digitální vstupy4 (Rezervováno)
    Digitální výstupy4 (PNP)
    Hmotnost250 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení