2D-LiDAR senzory

Spolehlivá data měření, nezávisle na montážní poloze

2D LiDAR senzory (také 2D laserové skenery) se hodí pro úkoly měření a detekce na plochách. Nezáleží na tom, v jakém úhlu jsou 2D LiDAR senzory od společnosti SICK umístěny – pracují vždy spolehlivě a přesně, ve vnitřních i venkovních prostorech. Pro navigaci, detekci nebo pro měření: 2D LiDAR senzory spolehlivě poskytují data měření pro velký počet stanovených úkolů.

Filtrovat podle:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
5.5 m 250.0 m

17 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 17 z 17

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Senzor pro monitorování plochy malý, jednoduchý, úsporný
  • Menší, jednodušší a úspornější senzor pro monitorování ploch
  • Monitorování plochy až do velikosti 15,7 m²
  • Nízká hmotnost pouhých 90 g
  • Vyhodnocení pole pomocí integrovaných softwarových algoritmů
  • Nízký příkon s typ. 2,2 W
  • Parametrizace a klonování pomocí IO-Link
  • Průmyslový design
Nyní porovnat
Vybrat
Již žádné proměřování
  • Monitorování plochy o velikosti až 1 470 m² je možné pouze pomocí jednoho senzoru
  • Vysoká odolnost vůči okolnímu světlu díky HDDM
  • Odolnost díky třídě krytí IP 67
  • Nízký příkon (typ. 4 W)
  • Kompaktní konstrukční provedení s maximální výškou pouzdra pouhých 86 mm
  • Integrované ethernetové rozhraní
  • Vysoká spínací vzdálenost až do 25 m
  • Průmyslový design a konektor M12
Nyní porovnat
Vybrat
Bleskurychlé měření – v rekordním čase!
  • Efektivní senzor s integrovaným extrémně rychlým vyhodnocením
  • Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
  • Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
  • Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
  • Pohodlná a jednoduchá diagnostika prostřednictvím webového serveru
Nyní porovnat
Vybrat
Měření laserem bez kompromisů – přesně, rychle a spolehlivě
  • Přesné měření, také u velmi tmavých nebo lesklých objektů
  • Přesné úhlové rozlišení pro vysokou hustotu měřicích bodů
  • Vysokorychlostní měření s 600 Hz a rychlý přenos dat přes gigabitový Ethernet
  • Synchronizace přístrojů bez vzájemného ovlivňování
  • Průmyslové přípojky M12

Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jediném přístroji
  • Velký rozsah snímání: 0,05 m až max. 25 m
  • Malá spotřeba proudu (typicky: 4 W)
  • Okamžité uvedení do provozu a konfigurace přes rozhraní USB a Ethernet
  • Inteligentní provozní vyhodnocení a výstup změřených dat v jednom přístroji
  • Odolné provedení vhodné do průmyslového prostředí díky třídě krytí až IP67
Nyní porovnat
Vybrat
Programovatelný. Cenově výhodný. Kompaktní. Univerzální.
  • Velká pracovní oblast: 0,05 m až maximálně 25 m při vyzařovacím úhlu 270°
  • Malá spotřeba proudu (typicky: 4 W)
  • Vysoká flexibilita pro velké množství aplikací
  • „Welcome App“ jako výchozí bod pro vlastní programování aplikace
  • Snadné skriptování pomocí programovacího jazyku Lua a příklady kódů v GitLab a GitHub
Nyní porovnat
Vybrat
Velmi spolehlivý při snímání
  • Velmi kompaktní, lehký a úsporný senzor
  • Vyhodnocení pole pomocí inteligentních softwarových algoritmů
  • Parametrizační rozhraní u namontovaného přístroje, přístupné ze strany
  • Nízký příkon (typ. 4 W)
  • Jen TiM3xxS: certifikovaný podle směrnice pro stroje 2006/42/ES a ČSN EN ISO 13849-1:2015
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a přesné, i při velkých vzdálenostech
  • Výkonnější, efektivnější 2D-LiDAR senzor pro rozsahy měření do 80 m
  • Vynikající výkon i za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek díky technologii vícenásobného odrazu
  • Kompaktní pouzdro s třídou krytí do IP 67 a zabudované vyhřívání u přístrojů pro venkovní použití
  • Nízký příkon
  • Rychlé zpracování signálu
  • Více vstupů a výstupů
  • Možnost synchronizace více senzorů
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a anonymní měření vzdálenosti
  • Bezkontaktní počítání osob a objektů a měření vzdálenosti mezi osobami nebo objekty v jedné oblasti
  • Bezproblémové nastavení a adaptace výstražných mezí
  • Signalizace překročení prostřednictvím digitálního výstupu nebo rozhraní Ethernet
  • Zjištění anonymních objektů na bázi clusterů vzdáleností
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduše proti kolizi
  • Cenově výhodný detekční skener
  • Vyhodnocení pole pomocí inteligentních algoritmů
  • Parametrizační rozhraní u namontovaného přístroje přístupné zpředu
Nyní porovnat
Vybrat
Určení polohy a navigace i za velice náročných podmínek
  • Integrované vyhodnocení dat pro určování pozice odrazek
  • Velká pracovní oblast u odrazek (30 m), 10 % remise (18 m), prostorové obrysy (50 m)
  • Široký úhel snímání
  • Vysoká frekvence snímání s nízkým úhlovým rozlišením na odrazkách
  • Vysoká teplotní odolnost díky integrovanému ohřevu a IP 65/67
Nyní porovnat
Vybrat
Vizualizuje detaily – díky vysokému úhlovému rozlišení
  • Vynikající úhlové rozlišení
  • Vysoký poměr mezi frekvencí a rozlišením
  • HDDM+ a technologie vícenásobného odrazu
  • Vyzařovací úhel až 360°, otočné přípojky a další chytré doplňky
  • Robustní komponenty
  • Vysoce zatížitelné příslušenství pro dynamické prostředí
  • Špičková měřicí technika v kompaktním, lehkém a odolném LiDAR senzoru
Nyní porovnat
Vybrat
Certifikovaná laserová měřicí technika – inteligentní druh bezpečnosti
  • Jediný laserový skener na trhu s certifikátem VdS (německý bezpečnostní certifikát)
  • Nejvyšší třída „C“ s třídou prostředí II, resp. IVa
  • Flexibilní připojení k napětí 9 V až 30 V DC
  • 2 izolovaná relé (alarm) a jeden manipulační výstup
  • Vysoký detekční rozsah 20 m, jak horizontálně, tak i vertikálně
  • Až 10 volně definovatelných monitorovaných polí, inteligentní vyhodnocovací algoritmy
  • Certifikované menu rychlého spuštění
  • Na vyžádání lze dodat v 200 barvách RAL
Nyní porovnat
Vybrat
Laserová technologie s velkým snímacím dosahem pro výzvy v průmyslových oblastech
  • Vysoká spínací vzdálenost dosah i na tmavých površích
  • Laserová technika bez rizika poškození zraku
  • Vysoké úhlové rozlišení až 0,125°
  • Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření a ostatním zdrojům infračerveného světla
  • Synchronní monitorování až čtyř volně definovatelných polí
  • Výstup dat měření v reálném čase prostřednictvím ethernetového rozhraní
  • Snímání bez mezer s rovnoměrným bodem laseru přes plný úhel 360°
Nyní porovnat
Vybrat
Hospodárnost díky přesné laserové navigaci
  • Smíšený režim navigace
  • Vysoký snímací dosah: až 70 m na reflexní značce (až 35 m na černých cílech)
  • Vysoký vlastní výpočetní výkon a individuální konfigurace FTF
  • Měření, navigace a určení polohy s maximální přesností již od tří viditelných reflexních značek
  • Úhlové rozlišení až 0,1°
  • Navigace, údaje o prostoru a obrysu, reflexní značky, úhlová poloha a/nebo záznam prvotních dat
Nyní porovnat
Vybrat
Výkonný laserový skener s velkým snímacím dosahem pro venkovní oblast
  • Vysoký snímací dosah i na tmavých površích
  • Vysoké úhlové rozlišení až 0,0625°
  • Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření
  • Synchronní monitorování až šesti různých polí
  • Menší průměr bodu laseru i při velkých vzdálenostech
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní a ekonomicky výhodné, také v náročném prostředí
  • Efektivní a cenově výhodné 2D LiDAR senzory pro rozsahy měření až do 50 m
  • Vynikající výkon za každého počasí díky technologii vícenásobného odrazu a inteligentním algoritmům
  • Robustní a kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67, s integrovaným vyhříváním a teplotním rozsahem od –40 °C do +60 °C
  • K dispozici varianty pro bezpečnostní aplikace s reléovými výstupy a certifikací VdS
  • Výstup dat měření pomocí ethernetového rozhraní v reálném čase
  • Počet digitálních výstupů rozšiřitelný pomocí modulů CAN
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 17 z 17