Přesná detekce okrajů pásu pro správné vedení pásového materiálu
Pro správné vedení pásu materiálu je nutné přesné měření okraje pásu ve stroji, aby bylo možné kontrolovat polohu materiálu pomocí regulace okraje pásu. Ať už se jedná o textilní pásy, fólie pro výrobu baterií, lepenku, plastové fólie pro potravinářský průmysl nebo materiál pro výrobu pneumatik, senzory od společnosti SICK kontinuálně kontrolují a měří pozici okraje pásu. Snadno lze provádět změny formátu bez nutnosti přenastavení, eliminují se přerušení procesu a zvyšuje se produktivita. Správné řešení závisí na povrchových materiálech – matný, lesklý, barevný, transparentní nebo neprůhledný. Všechny jsou detekovány pomocí příslušných senzorů od společnosti SICK.
Pro detekci okrajů pásu nabízí společnost SICK liniové snímače, vidlicové senzory, automatizační optické mříže a optoelektronické snímače
DETEKCE OKRAJŮ PÁSU POMOCÍ LINIOVÝCH SNÍMAČŮ
Regulace okrajů pásu na základě detekce více okrajů pásu
Přesná a spolehlivá detekce okraje pásu je nezbytná pro správné umístění a vedení pásového materiálu. Liniové snímače tak pracují na principu snímání. Na základě rozdílů v hodnotách šedé ve viditelné oblasti spolehlivě detekují i ty nejmenší okraje pásu a ani transparentní pásy nepředstavují v tzv. provozu s odrazkou žádný problém.

DETEKCE OKRAJŮ PÁSU POMOCÍ VIDLICOVÝCH SNÍMAČŮ
Regulace okrajů pásu pomocí detekce okraje pásu
Přesná detekce okraje pásu je nezbytná pro správné vedení fóliového materiálu. Vidlicový snímač umožňuje bezkontaktní vedení okraje pásu. Díky ultrazvukové technologii detekuje senzor s vysokou přesností širokou škálu materiálů, takže se ideálně hodí pro aplikace s transparentními fóliemi nebo materiály citlivými na světlo. Jemná nastavení, analýzy a monitorování lze provádět rychle a snadno díky komunikačnímu rozhraní IO-Link, což zabraňuje zbytečnému přerušování procesu.

DETEKCE OKRAJŮ PÁSU POMOCÍ AUTOMATIZAČNÍCH OPTICKÝCH MŘÍŽÍ
Regulace okrajů pásu díky detekci více okrajů pásu
Automatizační optické mříže od společnosti SICK představují flexibilní a všestranné řešení pro uživatele, kteří chtějí jedním přístrojem monitorovat obě hrany pásu nebo zpracovávají mnoho různých formátů šířky. Zavedená technologie světelné mříže v kombinaci s nejmodernějším softwarem zajišťuje přesnost a spolehlivou datovou základnu pro měření šířky pásu. Kontinuální měření po celé šířce pásu umožňuje také změnu formátu bez nutnosti opětovného seřízení.

DETEKCE OKRAJŮ PÁSU POMOCÍ OPTOELEKTRONICKÝCH SNÍMAČŮ
Regulace okrajů pásu na základě detekce jednoho okraje pásu
Optoelektronické snímače od společnosti SICK detekují objekty nejrůznějších typů a vlastností. Jsou ideální pro detekci okrajů pásu, a tím i pro správné umístění a vedení pásového materiálu. Senzory pracují spolehlivě a poskytují spolehlivé výsledky i při silném vlivu interferenčního světla nebo při rušivých odrazech pozadí. Díky široké škále pouzder a možností ovládání je lze snadno integrovat do jakéhokoli typu stroje.