Kontakt
Komentář

Kontrastní snímače
KTS Prime

Inovativní technologie TwinEye pro lepší rozpoznání kontrastu

Vaše výhody

  • Malý konstrukční tvar pro montáž i ve stísněných prostorových podmínkách
  • Technologie TwinEye pro lepší výkon u lesklých nebo kmitajících materiálů – méně prostojů strojů a vyšší stabilita procesu
  • Multifunkční nastavení senzoru pro individuální úpravu senzoru
  • Vynikající rozlišení kontrastu a vysoký dynamický rozsah pro dobrý výkon na komplexních materiálech
  • Vysoká flexibilita díky různým procesům teach-in
  • Integrovaný barevný režim – stabilní detekce u komplexních rozdílů barev
  • Ukládání úloh v senzoru – flexibilní uspořádání procesu a změna formátu
  • Diagnostika, vizualizace a jednoduchá změna formátu prostřednictvím systému IO-Link

Přehled

Inovativní technologie TwinEye pro lepší rozpoznání kontrastu

Vynikající výkon pro celou řadu aplikací, také v náročných rámcových podmínkách: nový KTS Prime s moderním designem, s vysoce přesnými RGB LED a pouzdrem VISTAL™ přesvědčivě zaujme technologií TwinEye, barevným režimem, vysokou spínací frekvencí, vynikajícím rozlišením odstínů šedé, 7segmentovým displejem a systémem IO-Link. Doba odezvy 10 µs a jitter 5 µs zajišťují přesnou detekci kontrastních rozdílů, i při vysokých rychlostech strojů. Různé procesy teach-in, integrovaný barevný režim a variabilní nastavení senzoru zvyšují flexibilitu při uvedení do provozu a stabilitu procesu. Prostřednictvím systému IO-Link poskytuje KTS Prime navíc data pro diagnostiku a analýzu. Nový KTS Prime – jednoduchá obsluha a další funkce.

Stručný přehled
  • Technologie TwinEye pro zvýšenou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
  • Spínací frekvence 50 kHz a jitter 5 μs
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky vysokému dynamickému rozsahu
  • 7segmentový displej
  • Barevný režim
  • Zpětná vazba při montáži
  • IO-Link a funkce automatizace
  • Flexibilní nastavení senzoru díky různým parametrům senzoru

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Rozměry (Š x V x H)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Vzdálenost snímání

    25 mm

    13 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Druh světla

    LED dioda, bílá 1)

    LED dioda, RGB 1)

    Spínací frekvence

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    50 kHz 2)

    25 kHz 2)

    70 kHz 2)

    6,25 kHz 2)

    Doba odezvy

    320 µs 4)

    42 µs 4) 5)

    10 µs 4) 6)

    20 µs 4)

    3 µs 4) 7)

    80 µs 4)

    Nastavení

    Aktivní detekce světelného paprsku

    N-bodové teach-in, dvoubodové teach-in, dynamické teach-in, automatický režim

    Jednobodové teach-in, dvoubodové teach-in, dynamické teach-in, automatický režim

    Druh připojeníKonektor M12, 5pinový / Konektor M12, 4pinový
    • 1) Průměrná životnost: 100 000 h při TU = +25 °C.
    • 2) Při poměru světla a tmy 1:1.
    • 3) Kontrastní režim: 35 kHz.
    • 4) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.
    • 5) Kontrastní režim: 14 µs.
    • 6) Jednobodové teach-in (režim barev): 30 µs.
    • 7) Jednobodové teach-in (režim barev): 9 µs.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení

Nahoru