Příslušenství
Další příslušenství
RE15-SK
1072462
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Aktuátor |
Popis | Náhradní aktuátor pro RE15-Sxxx |
Hmotnost | 17 g |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279290 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279290 |
ECl@ss 6.0 | 27279222 |
ECl@ss 6.2 | 27279222 |
ECl@ss 7.0 | 27279222 |
ECl@ss 8.0 | 27279222 |
ECl@ss 8.1 | 27279222 |
ECl@ss 9.0 | 27270612 |
ECl@ss 10.0 | 27270612 |
ECl@ss 11.0 | 27270612 |
ECl@ss 12.0 | 27270612 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC002594 |
UNSPSC 16.0901 | 31251501 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.