- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Průmyslové zpracování obrazu
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Průmyslové zpracování obrazu

Řešení pro průmyslové zpracování obrazu
Nové dimenze – řešení Vision
Řešení pro průmyslové zpracování obrazu se skvěle hodí pro automatické úlohy inspekce a měření. Řešení pro navádění robotů a rozmanité portfolio 2D a perspektivní 3D Machine Vision od společnosti SICK se zakládají na dlouholetém inovativním vývoji a používají se po celém světě k řešení nejrůznějších aplikací pro měření, lokalizaci, inspekci a identifikaci.

2D Machine Vision
Výkonné zpracování obrazu při nejjednodušší obsluze
Optimalizujte svoji produktivitu pomocí řešení 2D Machine Vision pro kontrolu kvality, přesné stanovení pozice, přesná měření a identifikaci. Naše široce rozvětvené portfolio je zaměřené na zvládání výzev ve všech odvětvích. Současně lze produkty zcela jednoduše konfigurovat pro vaše specifické požadavky.

3D Machine Vision
Inteligence Vision ve všech dimenzích
Vstupte do nové dimenze vašich řešení pro automatizaci a profitujte z vyšší flexibility a spolehlivosti. Naše perspektivní portfolio 3D Machine Vision umožňuje spolehlivou detekci objektů, kontrolu skutečných tvarů a přesné stanovení rozměrů a polohy objektů – nezávisle na tom, zda stojí, nebo jsou přepravovány vysokou rychlostí.

Navádění robota
Flexible Automation made Easy
Učiňte další krok směrem k automatizaci továrny a využijte prostřednictvím snadno obsluhovatelných 2D a 3D naváděcích systémů robotu od společnosti SICK plnou výkonnost Robot Vision. Z vašich robotů se díky tomu, že je vybavíme ostrým zrakem a chytrým mozkem, stanou inteligentní pomocníci, kteří budou připraveni na aktuální i budoucí výzvy v automatizaci robotů. Prioritou je přitom snadná obsluha a silný, spolehlivý výkon.

Individuálně přizpůsobitelná řešení s pomocí SICK AppSpace
Průmyslové zpracování obrazu s jednoduchou obsluhou
Řešení pro průmyslové zpracování obrazu zajišťují efektivnější a konkurenceschopnější výrobní procesy. Ale splňují tato řešení také vždy přesně vaše specifikace? Na bázi SICK AppSpace vám nabízíme 2D a 3D Machine Vision, které lze individuálně přizpůsobit vašim provozním požadavkům.

Success stories
Přečtěte si více informací o tom, jak úspěšně řešíme výzvy a aplikace u našich zákazníků.






Vyberte vaše řešení
Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady
-
Lze konfigurovat
-
Programovatelný
-
Specifické pro aplikaci
-
Streaming, flexibilní
-
Streaming, předkalibrovaný
38 shod:
- Hodnoty vzdálenosti: 250 × 496 pixelů a 2D obraz: 544 × 828 pixelů
- Velký teplotní rozsah od –40 °C do +75 °C
- Robustní pouzdro: IP 69K pro senzorovou hlavu
- Řešení 2 v 1: vždy osm 3D a 2D snímků za sekundu
- Inteligentní zpracování obrazu: klasifikace a určení pozice objektů
- Možnost záznamu aktivit v posledních hodinách
- Ultra kompaktní pouzdro
- Power over Ethernet (PoE)
- Širokopásmový napájecí zdroj 12 V DC ... 24 V DC
- Šroubovací rozhraní GigE RJ45
- Šroubovací konektor Hirose pro napájecí zdroj a digitální vstupy a výstupy
- Barevné a monochromatické varianty
- Adaptér pro objektivy C-Mount
- Robustní pouzdro dle třídy krytí IP 67
- Power over Ethernet (PoE)
- Širokopásmový napájecí zdroj 12 V DC ... 24 V DC
- Konektor M12 pro rozhraní GigE
- Konektor M12 pro napájecí zdroj a digitální vstupy a výstupy
- Barevné a monochromatické varianty
- Adaptér pro objektivy C-Mount
Naváděcí systém robotu pro 3D lokalizaci dílů v nosičích nákladu
- Přesná a rychlá lokalizace dílů
- Předem zkalibrovaný samostatný přístroj
- Kombinace 2D a 3D měření
- Výpočet korekčních hodnot pro robotickou ruku
- Uživatelské rozhraní založené na webovém serveru
- Nástroje pro jednoduchou integraci s robotem
- Možnost kombinace několika přístrojů
- Rychlé 3D měření s vysokou rychlostí a kvalitou
- Funkce MultiScan pro měření 3D tvaru, kontrastu, barvy a rozptylu – a to vše současně
- Rozlišení senzoru až 1 536 pixelů ve 3D a 3 072 pixelů u odstínů šedé a u barvy
- Vysoká flexibilita, pokud jde o konfiguraci, pracovní vzdálenost a zorné pole
- Vnitřní strojní 3D kalibrace
- Rozhraní gigabitového Ethernetu a CameraLink
- Rozlišení 2/4 megapixely, vysoká snímková frekvence 40 Hz
- Dynamická regulace zaostření od objektu k objektu
- Integrované vysoce výkonné LED osvětlení
- Funkční tlačítka, laserový zaměřovač, optický a akustický zpětnovazební signál
- Inteligentní, rychlé dekódovací algoritmy
- 3D, 2D a profilové inspekce dílů během jejich pohybu
- Zpracování obrazu, osvětlení a analýza – vše v jednom jediném přístroji
- SICK AppSpace, programovatelná 3D kamera
- Plná flexibilita pro individuálně přizpůsobená řešení
- SICK algoritmus API a HALCON
- 3D data kalibrovaná ve výrobě
- Webové uživatelské rozhraní
- Inspekce 2D Machine Vision
- Řeší náročné úkoly kontroly kvality
- Sada nástrojů pro kontrolu přítomnosti, měření, kalibraci a lokalizaci
- Rychlé přizpůsobení a přidání nástrojů SICK Nova
- Různá zorná pole, rozlišení, úrovně vlastností, optiky a osvětlení
- Jednoduché uživatelské rozhraní, které lze vyvolat přes webový prohlížeč
Přehled

Co je to průmyslové zpracování obrazu?


Průmyslové zpracování obrazu – přednosti



Společnost SICK splní všechny vaše požadavky v oblasti průmyslového zpracování obrazu – ať už hledáte hotové řešení připravené k použití nebo si přejete specifické modifikace.

2D Machine Vision od firmy SICK lze zcela jednoduše konfigurovat pro nejrůznější aplikace. Produkty jsou obzvláště flexibilní a mají programovatelné rozšiřující funkce, s jejichž pomocí lze komfortně vyřešit i ty nejnáročnější úlohy. Kombinace s naším širokým portfoliem 2D Machine Vision otevírá další možnosti, takže je pro každý z vašich úkolů automatizace k dispozici vhodný produkt.

Portfolio 3D Machine Vision od společnosti SICK zahrnuje široké spektrum od výkonných vysokorychlostních 3D kamer až po pohodlně konfigurovatelné 3D Machine Vision pro samostatný provoz. Různé použité 3D technologie zajišťují vždy optimální řešení aplikace.

Rozmanité portfolio naváděcích systémů robotu od společnosti SICK pro řešení specifických úkolů automatizace sahá od výkonných 3D Machine Vision s vysokým rozlišením až po pohodlně konfigurovatelné samostatné 2D Machine Vision. Díky integrované flexibilitě a modularitě, kterými se vyznačují naše systémy pro průmyslové zpracování obrazu, lze používat různé kombinace kamerové technologie a lokalizačních algoritmů. To umožňuje optimální řešení pro každou aplikaci.

Řešení na bázi SICK AppSpace vám pomohou učinit velký krok směrem k budoucnosti a Industry 4.0. Jak? S pomocí SICK AppSpace můžete realizovat zcela nová a adaptivní řešení pro automatizační aplikace.

Sensor Integration Machine (SIM) otevírá nové možnosti pro řešení aplikací. Data ze senzorů a kamer od firmy SICK lze slučovat, vyhodnocovat, archivovat a přenášet.

Společnost SICK nabízí široké spektrum služeb pro průmyslové zpracování obrazu:
- Poradenství a design
- Uvedení do provozu a údržba
- Smlouvy o poskytování servisních služeb
- Technická podpora a školení
Hledáte řešení pro identifikaci?

FID, laserové čtečky čárových kódů a kamerové čtečky kódů: ke skutečně efektivnímu řešení úkolů pro identifikaci potřebujete více než jen jeden druh technologie.
Success stories
Explore how we successfully solve the challenges and applications of our customers.

3D lokalizace pomocí Belt Picking SensorApp pro úlohy pick-and-place

Velký úspěch – lokalizátor dílů od společnosti SICK detekuje proházené díly

Senzorová řešení pro robotiku – Universal Robots a SICK na cestě do budoucnosti

3D asistenční systém Visionary-B zamezuje nehodám při couvání

3D inspekce v ocelárně: pro Ranger3 není žádné železo horké

Sklenice marmelády: žádoucí je vzduchoprázdno