3D Machine Vision
Visionary-T

3D Snapshot – pro nejrůznější použití uvnitř budov

Vaše výhody

  • Více než 25 000 hodnot vzdálenosti a intenzity v jednom snímku
  • 3D informace jsou k dispozici také pro stacionární aplikace
  • Snadná montáž a rychlá výměna senzoru
  • Programovací rozhraní pro použití 3D dat k dalšímu vyhodnocení v externím hostitelském systému
  • Visionary-T CX poskytuje 3D data přes Ethernet
  • Visionary-T AG nabízí inteligentní redukci dat
  • Visionary-T DT je konfigurovatelný 3D detekční senzor plug and play
  • Visionary-T AP využívá SICK AppSpace a umožňuje vytvoření aplikací pomocí SICK AppStudio a načtení Key App pro příslušnou aplikaci do senzoru prostřednictvím SICK AppManager

Přehled

3D Snapshot – pro nejrůznější použití uvnitř budov

Díky inovativní technologii získávání 3D snímků nabízí 3D kamerové systémy Visionary-T od firmy SICK plnou flexibilitu pro použití uvnitř budov. Visionary-T poskytuje na bázi měření doby letu paprsku (angl.: time-of-flight measurement) pro každý pixel informace o hloubce v reálném čase, dokonce i pro stacionární aplikace. Senzory přenášejí kompletní nezpracovaná data i předběžně zpracovaná data pro příslušnou aplikaci. Navíc ale také finálně vyhodnocené měřené hodnoty, které vyplývají z jednoduchých odpovědí senzorů. Jsou tak vždy zasílány vhodné informace – přizpůsobené přímo pro příslušnou aplikaci. Výkonný nástroj pro vizualizaci a spolehlivé 3D informace zajišťují, že je Visionary-T ideálním řešením například v intralogistice, robotice nebo průmyslových vozidlech.

Stručný přehled
  • Pořízení až 50 3D snímků za sekundu
  • Hodnoty vzdálenosti: 144 × 176 pixelů na snímek
  • Výstup 3D dat prostřednictvím rozhraní Gigabit Ethernet a jednoduché digitální výstupy
  • Poskytování dat pro příslušnou aplikaci
  • Teplotní rozsah: 0 °C ... 50 °C nebo 0 °C … 45 °C (podle pouzdra), třída krytí: IP 67

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Technologie3D snímek, Analýza obrazu
    Kontroly odstínů šedé
    Předem kalibrováno
    KrytíIP67
    Konfigurační softwareSOPAS ET / Rozhraní telegramu / API (Java) / webové rozhraní / SICK AppManager / SICK AppStudio / webové rozhraní
    Ethernet✔ , Kompletní datový tok hodnot vzdálenosti, intenzity a spolehlivosti najednou a řízení zařízení / ✔ , S možností redukce polárních nebo kartézských dat / ✔ , řízení přístroje, stav pozice a detekce každé skupiny a každého kvádru / ✔ , Data jsou definována pro příslušnou aplikaci, nebo je lze definovat ve vlastních vytvořených aplikacích.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení