Přehled
3D snímek – princip dvou očí pro efektivní venkovní použití
Díky inovativní technologii 3D snímků a robustnímu mechanickému designu je 3D kamerový senzor Visionary-B od firmy SICK ideální pro náročné venkovní prostředí, např. přístavy, staveniště nebo v zemědělství. Senzor Visionary-B poskytuje na bázi stereoskopického principu při každém pořízení snímku 2D obrazy a 3D data najednou. V závislosti na aplikaci lze přenášet kompletní nezpracovaná data a výsledky inteligentního zpracování obrazu ve formě klasifikace objektů a určení pozice. Jako asistenční systém s monitorem a živým obrazem poskytuje senzor Visionary-B robustní, snadno konfigurovatelný 3D systém pro varování před kolizí, který je rychle připraven k provozu a aktivně akusticky a opticky varuje řidiče v kritických situacích.
Stručný přehled
- Hodnoty vzdálenosti: 250 × 496 pixelů a 2D obraz: 544 × 828 pixelů
- Velký teplotní rozsah od –40 °C do +75 °C
- Robustní pouzdro: IP 69K pro senzorovou hlavu
- Řešení 2 v 1: vždy osm 3D a 2D snímků za sekundu
- Inteligentní zpracování obrazu: klasifikace a určení pozice objektů
- Možnost záznamu aktivit v posledních hodinách