Hladinoměry
UP56

Robustní ultrazvukový senzor odolný proti tlaku pro bezkontaktní měření výšky hladiny

Vaše výhody

  • Bezkontaktní měření, a tedy měření bez opotřebení i v zásobnících, které jsou pod tlakem
  • Univerzálně použitelný – také pro těžká média, jako jsou kyseliny a zásady
  • Snadná a rychlá parametrizace
  • Digitální analogový výstup v jednom přístroji
  • Nastavitelný akustický kužel pro stabilní měření i v těsném montážním prostoru
  • Možnost spolehlivého vymaskování míchadel
  • Měří spolehlivě a přesně také při kolísání hustoty média

Přehled

Robustní ultrazvukový senzor odolný proti tlaku pro bezkontaktní měření výšky hladiny

Ultrazvukový senzor měření hladiny UP56 je ideálním řešením pro náročné aplikace. Převodník s ochranou z PTFE je odolný vůči tlaku až do 6 bar a je velmi odolný vůči těžkým médiím. Materiál pouzdra můžete zvolit z nerezové oceli, PVDF, nebo PFTE. Díky tomu je UP56 vhodný pro bezkontaktní měření agresivních, viskózních, nehomogenních nebo abrazivních kapalin a sypkých materiálů. Na základě kombinace dvou spínacích signálů v jednom přístroji lze monitorovat současně chod naprázdno a přeplnění. Prostřednictvím analogového výstupu a spínacího signálu je kromě toho možné kontinuální měření se samostatným signálem přeplnění. Senzor lze jednoduše parametrizovat prostřednictvím integrovaného displeje, rozhraní IO-Link, nebo adaptéru Connect+.

Stručný přehled
  • Provozní dosah: do 3,4 m, mezní dosah: do 8,0 m
  • Odolnost vůči tlaku až do 6 barů, teplotní odolnost až do 85 °C
  • Membrána s povrchovou vrstvou z PTFE a procesní přípojka GF D40 z PTFE
  • Analogový výstup přepínatelný v rozsahu 4 mA ... 20 mA a 0 V ... 10 V
  • K dispozici různé konstrukční velikosti
  • Jednoduchá obsluha, také prostřednictvím Connect+
  • IO-Link 1.1

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníUltrazvukový senzor
    Princip detekceBezdotykový
    MediumKapaliny / Sypké materiály / Kapaliny
    Typ měřeníLimitní, kontinuální
    Procesní teplota–25 °C ... +85 °C
    Procesní tlak0 bar ... 6 bar, Přetlak, Přetlak u provedení Mini
    Výstupní signál

    1× push-pull; IO-Link 1.1 (procesní data, diagnostika, parametrizace, uchovávání dat)

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    4 mA ... 20 mA

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení