Hladinoměry
LFV200

Inteligentní mezní spínač pro téměř všechny druhy kapalin

Vaše výhody

  • Univerzální a spolehlivá technologie pro téměř všechny druhy kapalin a aplikací
  • Lze použít v zásobnících a potrubích nezávisle na montážní situaci
  • Snadná montáž a jednoduché uvedení do provozu, není zapotřebí kalibrace média
  • Snadná obsluha a integrace do zařízení
  • Bezúdržbový systém
  • Test senzoru možný v namontovaném stavu
  • Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze zjistit kmitočet, amplitudu a teplotu senzoru
  • Varianta s trubkovým prodloužením pro větší flexibilitu

Přehled

Inteligentní mezní spínač pro téměř všechny druhy kapalin

Vibrační hladinové spínače produktové řady LFV200 snímají s vysokou přesností předem definovanou výšku hladiny v kapalinových systémech. Ať už se jedná o hlášení o plném stavu (pojistka proti přeplnění) nebo hlášení o prázdném stavu v zásobnících nebo v potrubích jako ochranu proti chodu nasucho u čerpadel: LFV200 pracuje nezávisle na druhu kapaliny, neopotřebovává se a nevyžaduje údržbu. Díky vysoké kvalitě povrchu a robustní vibrační vidličce z nerezové oceli je LFV200 ve spojení s aseptickými procesními přípojkami první volbou i u aplikací s nejvyššími požadavky na hygienu. LFV230 poskytuje také varianty s trubkovým prodloužením do 1 200 mm. Díky rozhraní IO-Link lze navíc vedle spínacího signálu zjistit oscilační kmitočet, amplitudu a teplotu senzoru, což umožňuje rozšířenou diagnostiku a prediktivní údržbu.

Stručný přehled
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění zásobníku nebo kalibrace média
  • Necitlivost vůči tvorbě usazenin
  • Procesní teplota až 150 °C
  • K dispozici dvě varianty elektroniky a IO-Link
  • Trubkové prodloužení až 1 200 mm
  • Hygienická provedení s leštěným povrchem, odolnost vůči CIP a SIP
  • Pouzdro z nerezové oceli 316L
  • Velmi vysoká reprodukovatelnost

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Senzorová řešení pro hydrauliku a pneumatiku

Senzory Fluid Power od firmy SICK zajišťují inteligentní, flexibilní a spolehlivá měření v četných aplikacích pneumatiky a hydrauliky.

Více informací

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníVibrační mezní spínač
    Princip detekceKontaktní
    MediumKapaliny
    Typ měřeníLimitní
    Procesní teplota–40 °C ... +150 °C
    Procesní tlak–1 bar ... 64 bar
    Výstupní signál

    Bezkontaktní spínač

    Výstup tranzistoru PNP

    Výstup tranzistoru PNP s IO-Link

    Přesnost měřicího prvku± 2 mm
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení