Síťové zdroje a síťové kabely
Optimální zásobování energií
43 shod:
- Popis: Napájecí kabel z připojovací jednotky do vysílací/přijímací jednotky, 3pinový, délka 10 m
- Popis: Napájecí kabel z připojovací jednotky do vysílací/přijímací jednotky, 3pinový, délka 20 m
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: 24V síťový zdroj se zásuvkou M12, 17pinovou, připravenou k montáži. Včetně zástrčky pro Evropu, USA, Anglii, Austrálii
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: 24 V síťový zdroj se zásuvkou M12, 5pinovou, připravenou k montáži, s kódováním A. Včetně zástrčky pro Evropu, USA, Anglii, Austrálii
- Popis: Nezávislý síťový zdroj 18 V k testování senzorů. S tlačítkem Teach-in k naučení a dálkovému nastavení senzorů pomocí externího kabelu, PNP a NPN, s kovovou a magnetickou vložkou k testování magnetických a válcových senzorů, vč. 2 baterií 9 V
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní proud: 3,9 A
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 5 V DC
- Výstupní proud: 2 A
- Popis: Síťový zdroj, vstup 100 ... 240 V AC, výstup 5 V DC/2 A (zapotřebí pro využití TTL kabelu RS-232, nesplňuje zdravotnickou normu EN 60601 / IEC 60601)
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní proud: 2,1 A
- Popis: Síťový zdroj 24 V DC/2,1 A, rozsah nastavení 24 V ... 28 V, vstupní proud typ. 0,77 A/0,44 A, síťová frekvence 50 Hz ... 60 Hz
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s UK zástrčkou pro nabíjecí stanici, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s EU zástrčkou pro nabíjecí stanici, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s NA zástrčkou pro nabíjecí stanici, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s EU zástrčkou pro kabelovou ruční čtečku kódů, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s NA zástrčkou pro kabelovou ruční čtečku kódů, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Vstupní napětí: 90 V AC ... 255 V AC
- Výstupní napětí: 5,2 V DC
- Výstupní proud: 1 A
- Popis: Síťový zdroj s UK zástrčkou pro kabelovou ruční čtečku kódů, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC … 255 V AC při 50 Hz … 60 Hz (Honeywell 46-00870)
- Vstupní napětí: ≤ 230 V AC
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní proud: 20 A
- Popis: Power supply unit
- Vstupní napětí: 100 V AC ... 240 V AC
- Výstupní napětí: 12 V DC
- Výstupní proud: 4,16 A
- Popis: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
- Výstupní napětí: 12 V DC
- Výstupní proud: 4,16 A
- Popis: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
- Výstupní napětí: 12 V DC
- Výstupní proud: 4,16 A
- Popis: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
- Popis: Injektor PoE do 30 W podle IEEE 802.3af, druh připojení: dvě zásuvky RJ45, sériová rychlost přenosu: 10/100/1000 MBit/s, jmenovité výstupní napětí: 54 V DC, montáž na nosnou lištu
- Popis: Sada síťového zdroje zahrnuje: síťový zdroj, plastové pouzdro, svorky, šroubení