Odrazky a optika
Perfektní souhra
554 shod:
- Popis: Vyrovnávací pomůcka laseru pro různé senzory, laserová třída 2 (norma IEC 60825): Nedívejte se do paprsku!
- Popis: Jemný prizmatický, samolepicí, vysoká teplota: až 99 °C, ø 15 mm, průměr reflexní plochy 13 mm
- Teplota okolí provoz: –20 °C ... +65 °C
- Popis: Filtr denního světla pro varianty s vyměnitelným objektivem a vyměnitelným čelním sklem, sklo
- Popis: Vyrovnávací šablona pro integrovanou vyrovnávací pomůcku laseru
- Popis: Prstencové osvětlení, bodové světlo světlého pole, barva osvětlení infračervená, vzdálenost osvětlení 0,2 m ... 2 m, teplota 0 °C ... +40 °C
- Třída LED: Riziková skupina 1 (nízké riziko, dle normy IEC 62471:2006)
- Teplota okolí provoz: 0 °C ... +40 °C
- Popis: Karta clon pro WS/WE12-3 vždy se 2 samolepicími clonami pro vysílač a přijímač, šířka štěrbiny X: 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Popis: Štěrbinové clony, štěrbiny příčně nebo podélně, více šířek štěrbiny 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Popis: Štěrbinové clony, štěrbina příčně nebo podélně, šířka štěrbiny 1,0 mm / 2,0 mm / 5,0 mm
- Popis: Štěrbinové clony, štěrbina příčně nebo podélně, šířka štěrbiny 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Popis: Filtr denního světla pro varianty s vyměnitelným objektivem a vyměnitelným čelním sklem, PMMA
- Popis: Integrovatelné osvětlení, barva osvětlení modrá, Narrow, použitelné pro objektivy s ohniskovými vzdálenostmi 35 mm, 50 mm a 75 mm