Moduly a brány (gateways)
Chytré spojení
70 shod:
- Řada příslušenství: Moduly provozní sběrnice
- Popis: Vazební člen EtherCAT pro WLL180T, KTL180 a AOD1. Vlastnosti: EtherCAT, přenosové rychlosti až 100 MBaud, přípojka M12 EtherCAT, přípojka napájecího zdroje M8, 4pinová, plná funkčnost čtení/zápisu procesních a servisních dat připojených senzorů. Další informace a technické detaily viz provozní návod
- Řada příslušenství: Moduly provozní sběrnice
- Popis: Vlastnosti: Profibus DP-V1 slave, přenosové rychlosti 9,6 kbit/s až 12 Mbit/s, přípojka D-Sub (RS-485), 9pinová, Profibus, přípojka M8, 4pinová, přístup možný ke všem parametrům připojených senzorů. Další informace a technické detaily viz provozní návod
- Řada příslušenství: Moduly provozní sběrnice
- Popis: Vazební člen Profinet pro WLL180T a AOD1. Vlastnosti: Profinet IRT, přenosové rychlosti 10 MBaud až 100 MBaud, přípojka M12, přípojka napájecího zdroje M8, 4pinová, jen výstup spínacího výstupu Q1 připojených senzorů. Další informace a technické detaily viz provozní návod
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Kompaktní připojovací modul pro zapojení napájecího zdroje, I/O, sériového datového rozhraní a enkodéru. Určeno pro použití s Bulkscan® LMS511. Pro připojení k senzoru je vyžadován montážní držák obj. č. 2059271.
- Řada příslušenství: Moduly rozhraní
- Popis: Meeting Point Router MPR-4G s 2× rozhraním Ethernet, ovládání prostřednictvím LCD displeje. Anténu a mobilní router (s certifikací pro příslušnou zemi, pro EU-27 např. EBW L-100, obj. č.: 6059433) je nutné zakoupit samostatně.
- Řada příslušenství: Vyhodnocovací jednotky
- Popis: Vyhodnocovací jednotka OD Mini, OD5000 a OL1, Slave, 3× Q, 1× analogový, kabel s otevřeným koncem, 2 m
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Venkovní ethernetový switch, 8 portů, přípustná provozní teplota –40 °C ... +75 °C
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Vnitřní ethernetový switch, 8 portů, přípustná provozní teplota 0 °C ... +55 °C
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Externí, pasivní řídicí jednotka s jedním tlačítkem a třemi LED indikacemi, kabel se zástrčkou M12, 4pinovou, PLC: zaměněny pin 2 a pin 4, materiál kabelu: PUR, materiál pouzdra: plast, TPU, zesílený, napájecí napětí: DC 10 V DC ... 30 V DC, proud Imax.: 510 mA, ochranná třída: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, teplota okolního prostředí pro provoz: –25 °C ... +55 °C, teplota okolního prostředí pro skladování: –25 °C ... +70 °C
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Externí, pasivní řídicí jednotka s jedním tlačítkem a třemi LED indikacemi. Kabel se zástrčkou M12, 4pinovou, materiál kabelu: PUR, materiál pouzdra: plast, TPU, zesílený, napájecí napětí: DC 10 V DC ... 30 V DC, proud Imax.: 510 mA, ochranná třída: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, teplota okolního prostředí pro provoz: –25 °C ... +55 °C, teplota okolního prostředí pro skladování: –25 °C ... +70 °C
- Řada příslušenství: Vyhodnocovací jednotky
- Popis: Vyhodnocovací jednotka OD Precision, 5× NPN
- Řada příslušenství: Vyhodnocovací jednotky
- Popis: Vyhodnocovací jednotka OD Precision, 5× PNP
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Rozšiřující modul I/O pro rozšíření počtu digitálních vstupů v kombinaci s rozšiřujícím boxem I/O. Počet digitálních vstupů: 2, použití pouze s 6037654
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: IO-Link V1.1 třída portu A, přípojka USB 2.0, volitelný externí napájecí zdroj 24 V/1 A
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Připojovací box pro napájení, I/O a data RS-232/RS-422 (ne Ethernet), se třemi předem propojenými kabely M12, 12pinovými, určený k použití s LMS511 Pro
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Připojovací box pro napájení, I/O a data RS-232/RS-422 (ne Ethernet), se třemi předem propojenými kabely M12, 8pinovými, určený k použití s LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
- Řada příslušenství: Klonovací moduly
- Popis: Nástroj pro vizualizaci, parametrizaci a klonování, 3místný LED displej, provozní napětí: 9 V ... 30 V DC
- Řada příslušenství: Moduly provozní sběrnice
- Popis: Vazební člen Profinet pro WLL180T, KTL180 a AOD1. Vlastnosti: PROFINET IRT, přenosové rychlosti 10 MBaud až 100 MBaud, přípojka M12 PROFINET, přípojka napájecího zdroje M8, 4pinová, plná funkčnost čtení/zápisu procesních a servisních dat připojených senzorů. Další informace a technické detaily viz provozní návod
- Řada příslušenství: Moduly rozhraní
- Popis: Umožňuje přístup k datům přístroje senzorů IO-Link, na bázi Third-Party-Tools, kompatibilní s FieldEcho®
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Duální připojovací box enkodéru: možnost připojení dvou enkodérů. Připojení k modulům Motion Control FX3-MOC: zásuvka, D-Sub HD, 15pinová.
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Rozbočovač pro odezvu motoru: možnost připojení jednoho enkodéru / jednoho motor feedback systému. Připojení k modulům Motion Control FX3-MOC: zásuvka, D-Sub HD, 15pinová. Připojení pro další rozbočovací box motor-feedback: zásuvka, D-Sub, 9pinová.
- Řada příslušenství: Moduly provozní sběrnice
- Popis: Vazební člen Profibus pro WLL180T nebo OD Mini. Vlastnosti: Profibus DP-V0 slave, přenosové rychlosti 9,6 kbit/s až 12 Mbit/s, přípojka D-Sub (RS-485), 9pinová, Profibus, přípojka M8, 4pinová, jen výstup spínacího výstupu připojených senzorů. Další informace a technické detaily viz provozní návod
- Řada příslušenství: Připojovací moduly
- Popis: Připojovací box pro napájení, I/O a data RS-232/RS-422 (ne Ethernet), se třemi předem propojenými kabely M12, 12pinovými