Další příslušenství
Pro nejrůznější požadavky
589 shod:
- Popis: Ruční programovací zařízení pro programovatelné enkodéry SICK AHS/AHM36 CANopen, snímače náklonu TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog a lankové enkodéry s AHS/AHM36 CANopen. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a intuitivní ovládání.
- Obsah dodávky: 1× programovací nástroj PGT-12-Pro Standalone, 4× alkalické baterie 1,5 V Mignon (AA)
Sensor Visualization
SLT
- Kategorie produktů: Signalizační LED světlo
- Další funkce: Signalizační světlo se systémem IO-Link, Parametrizace prostřednictvím systému IO-Link, Snadná konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní SOPAS ET, nástroje pro projektování od společnosti SICK
- Popis: Displej programovacího zařízení pro programovatelné enkodéry SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 a lankové enkodéry s DFS60, AFS/AFM60 a AHS/AHM36. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a intuitivní ovládání
- Obsah dodávky: 1× programovací nástroj PGT-10-Pro Standalone, 4× alkalické baterie 1,5 V Mignon (AA)
- Popis: Programovací zařízení USB, pro programovatelné enkodéry SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 a lankový enkodér s programovatelnými enkodéry
- Popis: Programovací nástroj sVip® LAN pro všechny motor feedback systémy
- Obsah dodávky: 1× programovací pomůcka PGT-11-S LAN, 1× síťový zdroj 100–240 V AC / 12 V DC, primární adaptér (Evropa, UK, USA/Japonsko, Austrálie), kabel Ethernet 3 m
- Popis: Seřizovací pomůcka pro detekci infračerveného světla (vlnové délky 780 nm až 1 050 nm) senzorů SICK
- Obsah dodávky: Seřizovací pomůcka, stojan, indikační pomůcka, návod k montáži
- Popis: Mutingové rameno s namontovanými odrazkami pro pasivní jednotku
- Popis: Mutingové rameno pro aktivní jednotku s namontovanými mutingovými senzory s kabelem
- Skupina příslušenství: Kontrolní a monitorovací nástroje
- Popis: Průměr 70 mm, délka 500 mm
- Popis: Držák testovacího kolíku pro testovací kolíky o průměru 50 mm a 70 mm
- Skupina příslušenství: Kontrolní a monitorovací nástroje
- Popis: Průměr 50 mm, délka 500 mm
- Popis: PC programovací přístroj pro programovatelné přístroje SPEETEC 1D. Propojuje konfigurační přípojku programovatelných senzorů SPEETEC 1D s PC/laptopem a umožňuje parametrizaci a diagnostiku prostřednictvím softwaru SOPAS ET. Rozhraní není navržené jako permanentní propojení. Kabel programovacího zařízení nesmí být prodlužován.
- Obsah dodávky: 1× PC programovací přístroj PGT-14
- Skupina příslušenství: Signalizační a zobrazovací prvky
-
Popis:
Signalizační světlo (červené, žluté, zelené), vč. bzučáku 98 dB, nastavitelné stupně pro vizuální a akustickou výstrahu,
24 V, přípojka M12, vč. příslušenství pro upevnění
- Popis: Lankový mechanismus EcoLine pro servopřírubu s hřídelí 6 mm, rozsah měření 0 m ... 1,25 m
- Obsah dodávky: Bez enkodéru