SICK Inspector83x a řízení kvality pomocí AI

4. 6. 2024

Waldkirch, červen 2024 – S uvedením 2D kamerových systémů Inspector83x přináší společnost SICK možnost využití umělé inteligence pro běžné in-line inspekční úlohy v náročné vysokorychlostní výrobě, a to ihned po uvedení do provozu.  

Snadná schopnost učení umožňuje pomocí spojení kamerových senzorů SICK Inspector83x a umělé inteligence vytvořit konfiguraci výkonných a velmi přesných inspekcí při plné rychlosti výroby. 
Tím, že kameře ukážete jen několik příkladů, mohou být výsledky počáteční kontroly k dispozici už během několika minut. Jakoukoliv změnu produktu může operátor rychle přidat stejným způsobem přímo na výrobní lince. Nejsou třeba žádné odborné znalosti z oblasti průmyslového zpracování obrazu. Vše zvládne i běžný uživatel.

Jednoduchost a výkon ve vysokorychlostní výrobě

S rozlišením až 5 Mpx a výkonným vestavěným osvětlením je SICK Inspector83x všestranným nástrojem.
Díky čtyřjádrovému procesoru a vysokorychlostnímu přenosu dat v průmyslových sítích zpracovává Inspector83x AI inspekce přímo v přístroji s výrazně vyšší rychlostí než jeho předchůdci. 
Tento kamerový systém nabízí velmi přesné a rychlé reakce bez dalšího externího řízení stroje, proto nachází uplatnění zejména v náročném výrobním prostředí rychloobrátkového zboží. 

S pomocí přístroje SICK Inspector83x je možné spolehlivě provést až 15 inspekcí za sekundu pro úlohy průmyslového zpracování obrazu, jako je detekce nebo klasifikace vad a odchylek. Výrobci tak mohou provádět kamerové inspekce snáze a s větší jistotou než dříve. Získávají tak velmi spolehlivé výsledky, například pro výrobu spotřebního zboží, potravin a nápojů, v automobilovém průmyslu nebo v oblasti obalové techniky. SICK Inspector83x s lehkostí zvládá středně složité až rozsáhlé oblasti zájmu, včetně hodnocení produktů s nepředvídatelnými vlastnostmi a ověřování složitých konstrukčních skupin, a to i v oblasti čtení a verifikace OCR/OCV. 

AI průmyslové zpracování obrazu zvládne i běžný uživatel

V přístroji Inspector83x je předinstalovaný základní software SICK Nova, který nabízí jednoduché použití ihned po zapojení. Úspěšné zadání inspekce nevyžaduje odborné znalosti v oblasti průmyslového zpracování obrazu, ani zdlouhavé nastavování požadovaných parametrů aplikace. Používá se standardní počítač připojený přes USB-C port kamery nebo síťové rozhraní. Poté uživatel, pomocí intuitivního rozhraní, ukáže kameře příklady ve skutečných podmínkách výroby, čímž systém vyškolí a následně jej zapojí do provozu. Už z pouhých pěti příkladů lze získat relevantní inspekci. Díky kombinaci funkce umělé inteligence a tradičních nástrojů založených na pravidlech, například k přidání jednoduché hodnoty měření, je možné konfigurovat inspekce maximálně prakticky. 

SICK Inspector83x dokáže odstranit složitosti tradičního průmyslového zpracování obrazu při změně výroby nebo uvedení nového výrobku. Zaškolení operátoři tak nemusí, kvůli řešení problému a zadání složitějších inspekcích založených na pravidlech, volat specialistu na průmyslové zpracování obrazu nebo externího poradce. Stačí pouze jednoduše přidat nový příklad produktu a kamera se bude sama učit. 

Pro složitější scény s mnoha příklady a velkými sadami obrazových dat mohou provozovatelé využít výpočetní výkon cloudové služby SICK dStudio. Ta se používá k vyškolení vlastní neuronové sítě, kterou lze následně exportovat jako malý soubor a jednoduše vložit do kamerového senzoru Inspector83x.
Jedinečnou výhodou SICK dStudio je možná spolupráce při správě dat. Navíc se softwarem SICK Nova může být sada nástrojů rozšířena o vlastní, pomocí jazyku Lua a softwaru HALCON. I přes tyto pokročilé funkce však zůstává cloudová služba srozumitelná pro každého provozovatele.  
 
Vysokorychlostní přenos dat pomocí univerzální průmyslové sítě

Po nastavení je obraz nasnímán kamerovým senzorem SICK Inspector83x a výsledky se zobrazují jako správné, nesprávné nebo jako přímo změřené hodnoty senzorem. Přístroj Inspector83x je optimalizován pro rychlý přenos dat v průmyslových sítích s duálními porty pro integraci EtherNet/IP™ nebo PROFINET. Vysokorychlostní port Gigabit Ethernet zase nabízí kapacity pro přenos obrazových dat ve vysokém rozlišení a také zasílání měřených dat pro externí záznam nebo integraci TCP/IP. Vestavěná funkce exportu konfigurace může jedním stisknutím tlačítka vytvořit výstupní strukturovanou konfiguraci, která je přizpůsobená pro běžné typy PLC.

SICK Inspector83x nabízí dva pevné vstupy a šest konfigurovatelných vstupů/výstupů. Integrovaná funkce zpoždění v přístroji umožňuje přesnou synchronizaci obrazového výstupu kamery, na základě času nebo hodnoty z enkodéru, s procesy ovládanými kamerou (např. pro spuštění ovládacích prvků pro vyřazení vadného výrobku).

K dispozici je široká řada příslušenství, jako jsou světla, držáky nebo objektivy. Pomocí standardního závitu C-mount může uživatel upevnit řadu objektivů od společnosti SICK, ale i speciální objektivy od jiných výrobců pro složité inspekce. Vyhrazený port pro osvětlení je možné připojit k externím zdrojům světla, jako jsou zadní nebo sloupcová světla. Uvedení dalších produktů během roku 2024 zahrnuje barevné zpracování obrazu pro třídění barev, detekci vad a zajištění kvality výroby. Infračervená (NIR) varianta bude k dispozici později v průběhu roku 2024. 

Společnost SICK je předním dodavatelem senzorických řešení pro automatizaci v průmyslu, v logistice či automatizaci procesů. Firma založená v roce 1946 Dr.-Ing. e. h. Erwinem Sickem sídlí v německém Waldkirchu a patří k celosvětovým technologickým a tržním lídrům, zaměstnává více jak 12 000 zaměstnanců a v roce 2023 dosáhla obratu ve výši přibližně 2,3 miliardy EUR. Další informace o společnosti SICK jsou k dispozici na internetové adrese www.sick.cz

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.