Pilíře bezpečnosti

8. 4. 2020

Společnost SICK zabezpečuje přemisťování automatických výškových regálů prostřednictvím bezpečnostních řešení

Regály od českého výrobce výškových regálů, Obchodní společnosti KREDIT, spol. s r.o., se pohybují, jako by je přemísťovala neviditelná ruka. Techniku malých, lehkých posuvných regálů na knihy nebo časopisy a jejich velkých setrvačníků známe z archivů nebo knihoven. U firmy KREDIT se však jedná o gigantické výškové regály, v nichž se často skladují tunové výrobky, které se pohybují zcela automaticky. Mezi ně bychom se nechtěli dostat, raději se spoléháme na osvědčené inteligentní senzory. Společnost SICK zabezpečuje uličky vícepaprskovými bezpečnostními světelnými mřížemi a přídavnými jednocestnými světelnými závorami a chrání osoby, které by se mohly zdržovat v nebezpečných prostorech.

Mobilní výškové regály
Mobilní výškové regály

Český partner, společnost KREDIT, vyrábí mobilní výškové regály a distribuuje je do celého světa. Zákazníci přitom v regálech skladují nejrůznější zboží – od rolí papíru až po zmrzlinu, od náhradních dílů pro automobily až po mražené výrobky. Pro zajištění ochrany při přemísťování tunových regálů ve skladu a navíc pro detekci nohou a vysokozdvižných vozíků, hledala tato firma kompetentního partnera pro automatizaci logistiky. Intralogistické aplikace od společnost SICK nabízejí vhodné řešení pro potřeby této společnosti.

Bezpečná ulička

Zabezpečení uliček, které se neustále mění a přeskupují, zajišťuje bezpečnostní světelná závora deTem2 Core. V závislosti na velikosti skladu se nabízejí různé verze pro malé i větší snímací dosahy. Obvykle je snímací dosah nastavený až na 90 m, aby byly bezpečně monitorovány také rozsáhlé uličky, přičemž pomocí odrazných zrcadel může toto řešení fungovat také pro zabezpečení před přístupem z více stran. Závora existuje volitelně se dvěma, třemi nebo dokonce čtyřmi paprsky a hodí se díky teplotnímu rozsahu až do –30 °C také pro použití v mrazírenských skladech. Pro ochranu před přístupem podél regálů je ideální kompaktní konstrukční provedení malého pouzdra, které je již známé z řady deTec. Závory se umístí do přístrojových sloupků od firmy SICK, které jsou taktéž součástí dodávky, a bezpečně se upevní.

Bezpečná ulička
Bezpečná ulička

Jednocestná světelná závora pro různé výšky

Vedle vlastního zabezpečení před přístupem do uliček jsou ještě vyžadovány další dvě úlohy. Pro detekci vysokozdvižných vozíků, které rovněž vjíždějí do uliček, ve větších výškách, a ochranu nohou osob, které by se mohly dostat pod pohybující se regály, je instalováno několik W18-3. Také zde se společnost KREDIT spoléhá na osvědčená řešení.

Sloupky chrání techniku

Zvláštností řešení od společnosti SICK je vedle bezpečnostních funkcí a spolehlivosti senzoriky především také montáž do přístrojových sloupků, které jsou také součástí dodávky od firmy SICK. Tyto sloupky produktové řady PU3H se vyznačují velkou robustností a stabilitou, a chrání tak bezpečnostní světelné závory i jednocestné světelné závory pro monitorování vysokozdvižných vozíků a nohou. Sloupky lze stabilně přišroubovat k betonové podlaze, takže představují torzně tuhou ochranu přístrojů, která šetří náklady díky zamezení poškození. Vnější drážky navíc umožňují pohodlnou montáž dalšího příslušenství. Společně s firmou SICK chce společnost KREDIT přístrojové sloupky v budoucnosti ještě více modifikovat pro vlastní požadavky.

Efektivní a bezpečné skladování
Efektivní a bezpečné skladování
Ten nejpevnější pilíř ale určitě představuje plodná a úzká spolupráce sama o sobě, kterou si obě strany chválí. Pro úspěšnou kooperaci je ostatně pro české partnery rozhodující také vysoká spolehlivost dodávek, kompetentní kolegiální pomoc a všeobecně velmi dobrý vztah s odborníky ze společnosti SICK. „Dlouholetá spolupráce se společností SICK je více než jen obchodní vztah – je to opravdové partnerství. Když jsme potřebovali poradenství nebo jinou technickou podporu, pracovníci firmy SICK nám vždy poskytli maximální a rychlou pomoc vysoké kvality,“ říká Jiří Ort, produktový manažer společnosti KREDIT, a dodává: „Těšíme se na naši další spolupráci a věříme, že rok 2020 bude alespoň stejně úspěšný jako předchozí léta.“
Jiří Ort, Obchodní společnost KREDIT
Jiří Ort, Obchodní společnost KREDIT
Ing. Jiří Ort, Obchodní společnost KREDIT