Příslušenství
Další příslušenství

PGT-11-S LAN
1057324
ks
Kopíruj odkaz
    • Technické údaje
      Skupina příslušenstvíProgramovací a konfigurační nástroje
      PopisProgramovací nástroj sVip® LAN pro všechny motor feedback systémy
      Vhodné proSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35
      Obsah dodávky1× programovací pomůcka PGT-11-S LAN, 1× síťový zdroj 100–240 V AC / 12 V DC, primární adaptér (Evropa, UK, USA/Japonsko, Austrálie), kabel Ethernet 3 m
      Rozměry (Š x V x D)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418

    Technické výkresy

    PGT-11-S LAN
    Výkres
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše