Příslušenství
Další příslušenství

PGT-10-Pro
1072254
ks
Kopíruj odkaz
    • Technické údaje
      Skupina příslušenstvíProgramovací a konfigurační nástroje
      PopisDisplej programovacího zařízení pro programovatelné enkodéry SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 a lankové enkodéry s DFS60, AFS/AFM60 a AHS/AHM36. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a intuitivní ovládání
      Vhodné proDFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
      Obsah dodávky1× programovací nástroj PGT-10-Pro Standalone, 4× alkalické baterie 1,5 V Mignon (AA)
      Rozměry (Š x V x D)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Klasifikace
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše