Příslušenství
Další příslušenství
Pás s čárovými kódy
5328824
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Kódy |
Řada příslušenství | Kódy polohy |
Popis | 30 mm, výška: 40 mm, rozsah měření: 0 m ... 5 m |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 24280801 |
ECl@ss 5.1.4 | 24280801 |
ECl@ss 6.0 | 24280801 |
ECl@ss 6.2 | 24280801 |
ECl@ss 7.0 | 24280801 |
ECl@ss 8.0 | 24280801 |
ECl@ss 8.1 | 24280801 |
ECl@ss 9.0 | 24280801 |
ECl@ss 10.0 | 24281501 |
ECl@ss 11.0 | 24281501 |
ECl@ss 12.0 | 24281501 |
ETIM 5.0 | EC000608 |
ETIM 6.0 | EC000608 |
ETIM 7.0 | EC000608 |
ETIM 8.0 | EC000608 |
UNSPSC 16.0901 | 41122702 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.