Kontakt
Komentář

Optoelektronické snímače
W16

Úspěšný produkt pro detekci objektů

Vaše výhody

  • Snadná a jednotná obsluha pomocí optického zobrazení kvality na pouzdru nebo komfortně prostřednictvím systému IO-Link
  • Usnadnění při nastavení světelného paprsku na odrazku, na přijímač nebo na objekt díky dobře viditelnému světelnému bodu PinPoint LED v kombinaci s optickou LED indikací.
  • Velmi vysoká spolehlivost díky novým detekčním technologiím a vysoká optická robustnost
  • Smart Sensor zajišťuje rychlejší, efektivnější a transparentnější procesy strojů, umožňuje prediktivní údržbu a vydává se tak cestou k aplikacím Industry 4.0.

Přehled

Úspěšný produkt pro detekci objektů

Pro spolehlivou detekci objektů je senzor W16 vybaven novými technologiemi jako TwinEye, LineSpot, ClearSens a OptoFilter. Díky novému konceptu obsluhy a zobrazení BluePilot jej lze komfortně a rychle nastavit. Protože je každý senzor W16 proveden jako Smart Sensor, lze jej prostřednictvím IO-Link parametrizovat podle příslušné aplikace a využít navíc diagnostické funkce a Smart Tasks. Senzor se tak vydává na cestu směrem k Industry 4.0. Jako zdroj světla jsou k dispozici dobře viditelná červená PinPoint LED a infračervená LED. Trvanlivý, laserem zhotovený popisek zajišťuje dlouhodobou identifikaci přístroje. Díky velmi robustnímu pouzdru VISTAL® a prediktivní údržbě nabízí W16 velmi vysokou spolehlivost a zamezuje neplánovaným prostojům strojů.

Stručný přehled
  • Technologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye s OptoFilter
  • BluePilot: optická seřizovací pomůcka, nastavení spínací vzdálenosti pomocí otočného tlačítka s optickou indikací spínací vzdálenosti nebo prostřednictvím systému IO-Link
  • PinPoint LED: jasně svítící červená vysílací LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnostika, Smart Tasks

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Výhody

Jednoduché a rychlé seřízení senzoru díky BluePilot

Inovativní BluePilot umožňuje bleskurychlé uvedení senzorů produktové řady W16 do provozu. Modrý LED indikátor poskytuje přímou zpětnou vazbu pro optimální seřízení senzoru a odrazky a také vysílače a přijímače. U difuzních snímačů lze senzor rychle a přesně nastavit zatlačením a otočením, takže již není nutné časově náročné jemné seřizování u otočných prvků.

BluePilot navíc oznámí, když se změní kvalita detekce, např. při znečištění a vibracích: poruchy jsou tak detekovány včas, mnohem dříve, než dojde k výpadku výroby.

Rychlé a komfortní spuštění

Reflexní snímače a jednocestné světelné závory

Modrá seřizovací LED pomůcka urychluje optimální seřízení senzoru a odrazky, resp. vysílače a přijímače. Změny funkční bezpečnosti z důvodu znečištění nebo vibrací jsou zjevné na první pohled.

Reflexní snímač pro detekci transparentních objektů

Vždy podle vlastností objektu lze režim detekce upravit pomocí otočného ovládacího prvku. W16 a W26 prostřednictvím LED indikátoru okamžitě signalizují, v jakém režimu se nacházejí.

Reflexní snímač pro detekci transparentních objektů

Vždy podle vlastností objektu lze režim detekce upravit pomocí otočného ovládacího prvku. W16 a W26 prostřednictvím LED indikátoru okamžitě signalizují, v jakém režimu se nacházejí.

S novým konceptem obsluhy BluePilot ušetříte cenný čas při uvedení do provozu a včasné upozornění na poruchy zamezí výpadkům výroby.

Robustní při použití

Senzory produktové řady W16 přesvědčují svou robustností při použití.

Při optických znečištěních senzoru nebo odrazky a po čištění upraví senzory automaticky díky funkci AutoAdapt svoje spínací prahy, a zajišťují tak vždy kompletní přehled. OptoFilter umožňuje senzorům vidět to, co vidět musí: jsou imunní vůči LED osvětlení, odrazům výstražných vest a vlivům depolarizačních objektů.

Také mnoha chemickým, tepelným a mechanickým okolním vlivům odolávají senzory díky velmi robustnímu pouzdru VISTAL.

Vše bezpečně snímáno

OptoFilter zajišťuje senzorům vysokou odolnost vůči okolnímu světlu.
Při znečištění regulují senzory W16 automaticky svoje spínací prahy.
Díky velmi robustnímu pouzdru VISTAL odolají senzory také extrémním zátěžím.

Robustní design zaručuje vysokou využitelnost zařízení a snižuje prostoje.

Smart Sensor pro efektivní komunikaci strojů

Smart Sensors poskytují nepostradatelný vstup pro každý řetězec procesů. Podporují dynamické průmyslové procesy, které jsou optimalizované v reálném čase a samostatně se organizují. Smart Sensors W16 snímají realitu, generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní veličiny.

Více informací na www.sick.de/smart-sensors

Od nezpracovaného signálu po individuálně přizpůsobené informování

Základní logika: logická propojení se senzory triggerů a zpoždění spínacích signálů lze libovolně nastavit.
Měření času a úprava výstupního signálu pomocí Smart Task Měření času a úprava výstupního signálu
W16 se Smart Task Čítač a úprava výstupního signálu počítá a vyhodnocuje signály detekce.

Komunikace a efektivní zpracování dat zajišťují štíhlejší struktury a výhodnější náklady ve vašem procesu.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Rozměry (Š x V x H)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Snímací vzdálenost max.

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1.500 mm 1)

    0 mm ... 250 mm 1)

    0 mm ... 400 mm 1)

    0 mm ... 600 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    50 mm ... 500 mm 1)

    50 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 45 m

    Vysílač světlaPinPoint LED / LED dioda
    Druh světlaViditelné červené světlo / Infračervené světlo
    Krytí

    IP66 (Podle normy EN 60529)

    IP67 (Podle normy EN 60529)

    IP69 (Podle normy EN 60529) 4)

    Materiál pouzdraPlast VISTAL®
    • 1) Snímaný materiál s odrazivostí 90 % (vztaženo ke standardní bílé podle normy DIN 5033).
    • 2) Odrazka PL80A.
    • 3) Reflexní značka P250F.
    • 4) Nahrazuje IP69K dle ISO 20653: 2013-03.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení

Nahoru