Multitaskingové optoelektronické snímače
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
ks
Kopíruj odkaz
    • Vlastnosti
      Typ přístrojeOptoelektronické snímače
      Princip senzoru/ detekceReflexní světelný snímač, Zaclonění pozadí
      Rozměry (Š x V x H)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Provedení pouzdra (výstup světla)Ve tvaru kvádru
      Snímací vzdálenost max.50 mm ... 800 mm 1)
      Snímací dosah50 mm ... 800 mm 1)
      Druh světlaInfračervené světlo
      Vysílač světlaLaser 2)
      Velikost světelného bodu (vzdálenost)Ø 10 mm (300 mm)
      Vlnová délka940 nm
      Třída laseru1
      NastaveníTlačítko pro jednoduchou funkci teach-in 3)
      Zvláštní použitíDetekce malých objektů
      • 1) Testovací předmět s 6 ... 90 % odrazivostí (vztaženo ke standardní bílé DIN 5033).
      • 2) Průměrná životnost: 50 000 h při TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí10 V DC ... 30 V DC 1)
      Zbytkové vlnění< 5 Vss 2)
      Příkon20 mA 3)
      Spínací výstupPNP 4)
      Způsob spínáníSpínání na světlo/tmu
      Výstupní proud Imax.≤ 50 mA
      Doba odezvyTyp. 90 ms 5)
      Spínací frekvence5 Hz 6)
      Analogový výstup-
      Druh připojeníKabel , 4-žilový, 2 m 7)
      Materiál kabeluPVC
      Průměr vedeníØ 3 mm
      Ochranné okruhy

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Třída ochranyIII
      Materiál pouzdra

      Plast, MABS

      ABS

      Materiál, OptikaPlast, PMMA
      KrytíIP67
      Teplota okolí provoz–25 °C ... +50 °C
      Teplota okolního prostředí skladu–40 °C ... +75 °C
      UL-File č.E181493
      • 1) Mezní hodnoty. Provoz v síti chráněné před zkratem: max. 8 A.
      • 2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
      • 3) Bez zatížení.
      • 4) Zbytkový proud IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Při poměru světla a tmy 1:1.
      • 7) Při teplotě pod 0 °C kabel neohýbejte.
      • 8) A = UV připojení chráněná proti přepólování.
      • 9) B = výstupy chráněné proti přepólování.
      • 10) D = výstupy chráněné vůči nadměrnému proudu a zkratu.
    • Bezpečnostně technické parametry
      MTTFD925 roky
      DCavg0 %
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technické výkresy

    WTT2SL-2P1192
    Schéma zapojení Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Charakteristika
    WTT2SL-2P1192
    Velikost světelného paprsku
    WTT2SL-2P1192
    Výkres
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše