Optoelektronické snímače
G6

Mimořádně nadstandardní – ekonomická cesta do vyšší třídy

Vaše výhody

  • PinPoint LED (s viditelným červeným světlem a infračerveným světlem) nebo varianty s laserovým světelným bodem umožňují spolehlivou detekci objektů, a tím i široké spektrum použití
  • Vynikající optický výkon a robustnost díky technologii ASIC od společnosti SICK
  • Rychlá a snadná montáž s maximální robustností díky kovovým vložkám se závitem M3
  • Jednoduchá instalace a seřízení pomocí snadno ovladatelného potenciometru a dobře viditelných indikačních LED
  • Varianty v nerezovém pouzdru s třídou krytí IP69K zajišťují dlouhou životnost senzorů v náročných aplikacích washdown

Přehled

Mimořádně nadstandardní – ekonomická cesta do vyšší třídy

Optoelektronické snímače produktové řady G6 v miniaturním pouzdru se na celé čáře osvědčují při montáži se standardní 1" roztečí otvorů i z hlediska všech funkčních vlastností. Varianty s nerezovým pouzdrem 1.4404 (316L) jsou obzvláště odolné vůči chemikáliím a čisticím prostředkům v aplikacích washdown. S PinPoint LED a laserovou technologií, kovovými vložkami pro montáž, velkými a kontrastními indikačními LED, seřizovacími šrouby pro snadné ovládání, s třídou krytí IP67 a IP69K a nejnovější technologií ASIC od společnosti SICK překonává senzor řady G6 dalece standardní senzory.

Stručný přehled
  • Varianty s PinPoint LED a laserovou třídou 1
  • SICK ASIC, výsledek dlouholetých zkušeností s optoelektronickými snímači
  • Difuzní snímače s potlačením pozadí, energetické optické snímače, reflexní snímače a jednocestné světelné závory
  • Pouzdro z plastu ABS a nerezové pouzdro z V4A 1.4404 (316L)
  • Třídy krytí IP67 a IP69K

Výhody

Mimořádně nadstandardní – ekonomická cesta do vyšší třídy

Optoelektronické snímače produktové řady G6 využívají PinPoint LED i laserovou technologii. Jsou dodávány v 1palcovém pouzdru, které se montuje pomocí kovových vložek se závitovým otvorem M3. Rozmanité produktové portfolio G6 přitom zajišťuje maximální flexibilitu při řešení požadavků aplikace.

Jednoduché zaměření pomocí PinPoint LED. Přesný, velmi dobře viditelný světelný bod pro snadné zaměření senzoru, také v komplikovaných podmínkách použití.

Snadná montáž díky kovovým vložkám se závitem M3. Pro rychlou a snadnou montáž.
Jednoduché seřízení pomocí potenciometru pro snadné ovládání. Rychlá instalace a uvedení do provozu.

Produktová řada G6 nabízí rozsáhlé portfolio optoelektronických snímačů pro detekci objektů, které jsou vhodné pro široké spektrum použití

Snímače jsou rychle upevněny a ihned připraveny k použití

Zesílené kovové vložky se závitovými otvory M3 umožňují rychlé a bezpečné upevnění optoelektronického snímače G6 umístěného v miniaturním pouzdru. Optoelektronický snímač je tak ihned připravený k provozu, aby vám dokázal svůj vysoký výkon ve vašich výrobních procesech.

Díky PinPoint LED je oddělování osob u přístupů pro miniaturní optoelektronický snímač G6 snadným úkolem. Kompaktní design G6 přitom nevyžaduje mnoho místa. U této aplikace tak lze na přání použít také více senzorů.

Snímač G6 lze rychle seřídit, takže zajišťuje na předávacích místech zavazadel hladký průběh procesů.

Díky PinPoint LED a bezpečnému upevnění je produktová řada G6 cenově výhodným a snadno ovladatelným řešením pro četné aplikace

Spolehlivá detekce filigránských objektů

Difuzní snímač G6 Laser nabízí vedle optimálního výkonu také prostorově úsporné 1palcové pouzdro. To umožňuje velkou flexibilitu při konstrukci stroje. Přesná laserová detekce přitom zajišťuje vynikající výkon senzoru, dokonce i v obtížných podmínkách. G6 Laser se tak skvěle hodí pro detekci malých dílů ve výrobě elektroniky.

Portfolio snímačů G6 Laser nabízí optické snímače s potlačením pozadí a energetické optické snímače se spínací vzdáleností 400 mm a průměrem světelného bodu 0,4 mm. Proto se G6 Laser skvěle hodí pro integraci do robotické ruky a pro použití v automatizačních zařízeních.

V manipulačních procesech průmyslu polovodičů lze G6 Laser díky malému průměru světelného bodu ideálně použít pro detekci destiček

Díky svému laserovému světelnému bodu, velkému snímacímu dosahu a přesnému snímání je G6 Laser ideálním řešením pro četné průmyslové aplikace

Robustní a spolehlivé – nerezové senzory pro aplikace washdown

Optimální výrobní procesy díky senzorům, které poskytují maximální spolehlivost i za velmi náročných okolních podmínek – za to ručí senzory G6 Inox. Nekorodující nerezové pouzdro zaručuje vysokou odolnost senzorů. Díky své vysoké odolnosti vůči chemickým materiálům jsou velmi robustní a odolné vůči alkoholovým a alkalickým čisticím prostředkům, olejům a mazivům. S těmito rozhodujícími výhodami jsou snímače G6 Inox předurčeny pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. V této oblasti je prioritou hygiena, která je zajišťována pomocí intenzivních čisticích a dezinfekčních procesů.

Dobrá identifikovatelnost i po dlouhé době použití. Díky nezničitelnému laserovému popisu je typové označení senzorů stále dobře viditelné i po delším používání v náročném pracovním prostředí.

Speciální povrchová úprava čelního krytu PMMA pro vyšší odolnost.

Správný senzor pro vaši oblast použití – kvádrové pouzdro produktové řady G6 Inox nabízí velkou flexibilitu při instalaci a seřízení, protože senzory lze namontovat pomocí montážních držáků.

Vždy volba č. 1 – především v náročných prostředích. Díky svým vynikajícím vlastnostem se nerezové senzory G6 Inox hodí zejména pro použití v branžích, kde platí přísné hygienické předpisy a kde mohou panovat drsné okolní podmínky.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Rozměry (Š x V x H)

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    15 mm x 44 mm x 22 mm

    Vysílač světla

    PinPoint LED

    LED dioda

    Laser

    Druh světlaViditelné červené světlo / Infračervené světlo
    KrytíIP67 / IP67 / IP69K
    Materiál pouzdraPlast / Nerezová ocel
    NastaveníPotenciometr / Žádné
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení