Přehled
Ještě větší přehled – s EventCam od firmy SICK
Proč se ve výrobním procesu vyskytla porucha? Proč se spustil můj skener? Chcete to vědět bez osobního dohlížení na výrobní proces? Přesně to umožňuje EventCam od společnosti SICK. Reálné filmové sekvence nebo snímky ukazují příslušné příčiny. SICK EventCam poskytuje snímky nebo video, které se zaznamenává po definovanou dobu, bezprostředně před a po spuštění signálu. Poznatky o důvodu narušení ochranného pole nebo vyřazení materiálu zajišťují větší transparentnost procesu a zvýšení využitelnosti zařízení. Kamera je bez problémů integrovaná do průmyslové senzoriky od společnosti SICK. Data lze přenášet prostřednictvím FTP na server a také ukládat interně v kameře.
Stručný přehled
- Režim snímků a videa, RGB
- Horizontální zorné pole 44° @ QSXGA
- Pracovní oblast 0,4 m ... 0,6 m nebo 0,8 m ... 6,0 m
- Okamžitý upload prostřednictvím FTP a/nebo interní paměť (35–1 000 událostí)
- Provozní teplota 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
- Rozměry (šířka x výška x hloubka) 71 mm × 43 mm × 35,6 mm
- Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku, IP65
- Osvědčení CE