Filtrovat podle:
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Cenově výhodné krátké válcové provedení
  • Finančně příznivý válcový senzor M18 v extrémně krátkém provedení
  • Pět různých tvarů pouzdra
  • Provedení v plastu nebo kovu, s axiální nebo radiální optikou
  • Velmi jasné a dobře viditelné PinPoint LED
  • Potenciometr pro nastavení spínacího prahu (v závislosti na typu)
  • Speciální varianta z kovu „fully-flush“
  • Velmi dobře viditelné indikátory stavu
  • Ochranná třída IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Laserový senzor ve válcovém pouzdru M18
  • Laserový vysílací senzor LED ve válcovém pouzdru M18
  • Laserová třída 1
  • Rychlé doby odezvy
  • Axiální nebo radiální optický výstup
  • Odolné kovové pouzdro
  • Ochranná třída IP 67
  • Malý viditelný světelný bod pro detekci malých objektů
Nyní porovnat
Vybrat
Válcové fotoelektrické senzory s funkcí touch-teach pro mycí oblast
  • Válcové fotoelektrické senzory v pouzdru z nerezové oceli M18 s ochrannou třídou IP 69K
  • Odolné vůči všem běžným čisticím prostředkům, certifikované nezávislými institucemi
  • Rozšířený teplotní rozsah: +85 °C (dlouhodobě), +100 °C (krátkodobě 15 min.)
  • Funkce touch-teach pro nastavení
  • Všechny materiály, včetně pouzdra, LED diody a čočky, jsou odolné vůči chemikáliím.
  • Ochranná třída IP 69K a IP 68 podle normy DIN 40050
  • Čísla dílů vyrytá laserem
  • S certifikátem institucí ECOLAB a JohnsonDiversey
Nyní porovnat
Vybrat
Kulaté provedení, cenově nejvýhodnější standard
  • Cenově výhodné válcové senzory M18 se standardním provedením pouzdra
  • Výběr variant plastového a kovového pouzdra s rovným výstupem optiky
  • Velmi jasné a dobře viditelné PinPoint LED
  • Velmi dobře viditelné indikátory stavu
  • Ochranná třída IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečná detekce objektů jakéhokoliv druhu
  • Nejflexibilnější a nejkomplexnější portfolio hybridních senzorů
  • Nová a intuitivní světelná lišta
  • Nejlepší potlačení pozadí v celém odvětví
  • Detekce transparentních objektů pomocí technologie AutoAdapt
  • Pouzdro VISTAL
Nyní porovnat
Vybrat
Nejen ekonomicky výhodný optoelektronický snímač
  • Finančně příznivý válcový senzor M18
  • Dlouhý snímací dosah 100 mm, 400 mm, 800 mm (energetické optické snímače), 300 mm (optické snímače s potlačením pozadí), 6 m (reflexní světelná závora) a 20 m (jednocestná světelná závora)
  • Jasný ukazatel stavu s viditelností 360°
  • Široké produktové portfolio řeší široké spektrum použití
  • Vysoká spínací frekvence až 1000 Hz
  • Dostupné v kovovém a plastovém pouzdru
  • Optická osa volitelně přímá nebo úhlová (90°)
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6