Kontakt
Komentář

Optoelektronické snímače

Sensor Intelligence – za využití nejmodernějších technologií SIRIC® a LED nabízí tyto senzory nejvyšší funkční spolehlivost bez ohledu na všechny myslitelné rušivé vlivy. Ke zjednodušení moderních výrobních procesů lze využít signály od senzorů k tomu určených.

Rozsáhlé portfolio optických senzorů řeší mnoho automatizačních aplikací na celém světě efektivně a účinně.

Filtrovat podle:

50 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 24 z 50

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Produktová řada W9-3
Výkon v pouzdru VISTAL®
  • Výkon v extrémně odolném pouzdru VISTAL®
  • PinPoint LED pro přesný a velmi dobře viditelný světelný bod nebo infračervené LED pro maximální snímací dosahy
  • Druhá vysílací LED pro nejlepší potlačení pozadí v této třídě
  • Variabilní montáž pomocí montážních otvorů M3 nebo M4
  • Rozmanité možnosti připojení
Produktová řada W12-3
Univerzální produktová platforma pro náročné aplikace
  • Nejlepší optický výkon v této třídě díky špičkové technologii OES
  • Autokolimační optika u reflexních snímačů
  • Potlačení pozadí a vymaskování popředí s druhou vysílací LED diodou u optických snímačů
  • Velmi dobře viditelný přesný světelný bod PinPoint a energetický IR vysílač
  • Robustní kovové pouzdro s volitelným teflonovým povlakem
  • Možnost montáže na průchozí a slepé otvory, podélný otvor a rybinovou drážku
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W2SG-2
Detekce transparentních objektů
  • Vynikající poměr mezi velikostí a spínacími vzdálenostmi
  • Vysoká přesnost spínacího bodu
  • Funkce teach-in umožňují spolehlivé a stabilní nastavení
  • Automatická adaptace prahu spínání (AutoAdapt)
  • Princip jednočočkové autokolimace pro optickou kontrolu skrz clony a otvory
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W2S-2
Neuvěřitelně malý, mimořádně výkonný
  • Snímače s potlačením pozadí téměř bez posunu černá-bílá
  • PinPoint 2.0 LED dioda s velkými spínacími vzdálenostmi a velkou funkční rezervou
  • Nesčetné možnosti použití díky ostře ohraničenému světelnému bodu podobnému laseru nebo liniovému paprsku
  • Detekce vysoce transparentních a reflexních objektů snímačem s V optikou
  • Reflexní snímač s autokolimací a dobře viditelným světelným bodem
Produktová řada W4-3
Kompletní řada s nejlepšími funkcemi
  • Nejlepší senzor BGS ve své třídě
  • Důsledné použití technologie PinPoint ve všech variantách
  • Snímač BGS se světelným bodem podobným laseru pro úkoly přesné detekce
  • Spolehlivé nastavení pomocí pětistupňového potenciometru, tlačítko Teach-in, funkce teach-in prostřednictvím kabelu nebo systému IO-Link
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W4S-3
Kompletní řada s nejlepšími funkcemi
  • Nejlepší senzor BGS ve své třídě
  • Důsledné použití technologie PinPoint ve všech variantách
  • Snímač BGS se světelným bodem podobným laseru pro úkoly přesné detekce
  • Spolehlivé nastavení pomocí pětistupňového potenciometru, tlačítko Teach-in, funkce teach-in prostřednictvím kabelu nebo systému IO-Link
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W4S-3 Inox
Spolehlivý, robustní a univerzální snímač
  • Certifikace ECOLAB, testováno pro ochranné třídy IP 66, IP 67, IP 68 a IP 69K
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli (316L/1.4404)
  • Odolné vůči řadě známých čisticích a dezinfekčních prostředků
  • Světelný bod podobný laseru díky technologii PinPoint
  • Možnost nastavení revolučním tlačítkem Teach-in, které kryje zavařená membrána z nerezové oceli
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W4S-3 Inox Hygiene
Spolehlivý, robustní a univerzální snímač
  • Hygienické pouzdro z nerezové oceli (316L/1.4404)
  • Montáž v souladu s hygienickými předpisy pomocí adaptéru se závitem M12 nebo adaptéru se stopkou D12
  • Certifikace ECOLAB, testováno pro ochranné třídy IP 66, IP 67, IP 68 a IP 69K
  • Odolné vůči řadě známých čisticích a dezinfekčních prostředků
  • Světelný bod podobný laseru díky technologii PinPoint
  • Možnost nastavení revolučním tlačítkem Teach-in, které kryje zavařená membrána z nerezové oceli
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada SureSense
Bezpečná detekce objektů jakéhokoliv druhu
  • Nejflexibilnější a nejkomplexnější portfolio hybridních senzorů
  • Nová a intuitivní světelná lišta
  • Nejlepší potlačení pozadí v celém odvětví
  • Detekce transparentních objektů pomocí technologie AutoAdapt
  • Pouzdro VISTAL
Produktová řada PowerProx
Snímací dosah má nyní nový domov
  • Technologie měření doby letu laserového paprsku
  • Laserová třída 1, červené a infračervené světlo
  • Snímací dosah detekce objektů: 5 cm až 4 m
  • Spínací frekvence až 1 000 Hz
  • Nejmenší minimální vzdálenost mezi objektem a pozadím: 6 mm
  • Pouzdro VISTAL®
  • Až 3 samostatně nastavitelné spínací výstupy nebo jeden analogový výstup
  • Volitelně využitelný systém IO-Link (hodnota vzdálenosti, 8 spínacích bodů, funkce chytrého senzoru)
Produktová řada DeltaPac
Řešení pro detekci bez mezer
  • Technologie Delta-S®, čtyři PinPoint LED 2.0 a dva přijímače, v kombinaci se SIRIC® a měřením vzdálenosti
  • Detekce obrysů objektu nezávisle na orientaci s poloměry do 20 mm
  • Pro rychlosti pásu do 3,0 m/s nebo výrobní kapacity do 200 000 balení za hodinu
  • Přednastavené senzory nebo individuální nastavení čtyř provozních režimů prostřednictvím systému IO-Link
  • Kompaktní pouzdro (42 mm × 42 mm × 45 mm) s třídou krytí IP 67
Produktová řada MultiPac
MultiPac – pro extrémní úkoly detekce
  • Princip dvojitého senzoru SICK: dva kompletní, vzájemně nezávislé systémy přijímače
  • Nejnovější technologie čipů od firmy SICK
  • Vysoce výkonné LED diody, extrémně vysoký jas
  • Maximální snímací vzdálenost 500 mm
  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu díky dobře viditelnému červenému světelnému bodu
Produktová řada MultiLine
Dva snímače pro vyšší spolehlivost
  • Dva logicky a inteligentně propojené snímače s potlačením pozadí v jednom miniaturním pouzdru poskytují maximální robustnost při detekci objektů
  • Kontinuální bezpečná detekce strukturovaných a perforovaných předmětů, jako jsou elektronické karty
  • Kontinuální bezpečná detekce reflexních a nepravidelných objektů jako balení kávy a sáčků s polévkou
  • Účinný pracovní rozsah od 40 mm do 120 mm
  • Jednoduché nastavení tlačítkem Teach-in
Produktová řada TranspaTect
Detekce transparentních předmětů bez reflexní značky
  • Špičková technologie od firmy SICK
  • Je eliminována reflexní značka, která bývá zdrojem chyb.
  • Strojní součásti slouží jako referenční plocha.
  • AutoAdapt, automatická adaptace prahu spínání při znečištění
  • PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
  • Jednoduše obsluhovatelné tlačítko Teach-in
  • Stavové LED viditelné ze všech úhlů
  • Robustní kovové pouzdro (povlak PTFE na vyžádání)
Produktová řada Reflex Array
Optoelektronický snímač se světelným pásem: všestranný a hospodárný
  • Detekce např. předmětů > 12 mm nezávisle na jejich pozici v 50 mm vysokém světelném pásu
  • Snímací dosah pro detekci od 0 m do max. 4,5 m
  • Minimální vzdálenost mezi senzorem a reflektorem 0,5 m pro všechny varianty
  • Technologie PinPoint pro intenzivní červené světlo
  • Automatická adaptace prahu spínání při znečištění
Produktová řada ZoneControl
Přeprava palet v těsné blízkosti bez nahromadění
  • Tři varianty montáže: mezi válečky (R/IR), montáž na boční rám (ZLM) a nad dopravníkový pás (WLR)
  • Tři druhy logiky: samostatný rozběh, samostatný rozběh s funkcí Sleep, blokový rozběh (Slug)
  • Lze zapojit až 50 řešení ZoneControl za sebou.
  • Animovaná simulace pro jednoduchý výběr a implementaci
  • Standardní délky úseků 1 m (3 ft) nebo 2 m (6 ft)

Produktová řada G10
Přesvědčivý poměr mezi cenou a výkonem
  • Velké spínací vzdálenosti: 1 200 mm s potlačením pozadí, 15 m na reflexní značku PL80A
  • PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
  • Malé konstrukční provedení pouzdra
  • Napájecí napětí 10 … 30 V DC nebo 24 … 240 V AC/V DC s výstupem PNP/NPN nebo relé
  • Robustní pouzdro senzoru s montážními otvory vyztuženými kovem
  • S montážním systémem Q-Lock nainstalováno během pouhých několika vteřin
Produktová řada W9L-3
Vysoce přesný laser v robustním pouzdru VISTAL®
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • Přesný, velmi malý laserový světelný bod
  • Optické snímače v laserové třídě 1 a 2
  • Reflexní snímače s autokolimační optikou a polarizačním filtrem, k dispozici varianta pro detekci transparentních materiálů
  • Jednocestné světelné závory se snímacím dosahem do 60 m
  • Technologie SIRIC od firmy SICK
  • Připojení: konektory M8 a M12, kabel a kabel s konektorem
  • Montážní otvory M3 a M4
Produktová řada W9-3 Glass
Výkon v pouzdru VISTAL®
  • Výkon v extrémně odolném pouzdru VISTAL®
  • Nejlepší v této třídě u transparentních objektů
  • Automatické přizpůsobení prahu spínání
  • PinPoint LED pro přesný a velmi dobře viditelný světelný bod
  • Variabilní montáž pomocí montážních otvorů M3 nebo M4
  • Rozmanité možnosti připojení
Produktová řada W9LG-3
Vysoce přesný laser v robustním pouzdru VISTAL®
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • Přesný, velmi malý laserový světelný bod, laserová třída 1
  • Kontinuální adaptace prahu spínání (CTA)
  • Autokolimační optika a polarizační filtr
  • Teach-in
  • Technologie SIRIC od firmy SICK
  • Připojení: konektory M8 a M12, kabel a kabel s konektorem
  • Montážní otvory M3 a M4
Produktová řada W12-2 Laser
Přesvědčivý výkon laseru v kovovém pouzdru
  • Nejlepší výkon laseru v kovovém pouzdru v této třídě
  • Na přání také s teflonovým povlakem
  • Přesná autokolimační optika
  • Nastavitelné zaostření u reflexního snímače
  • Vysoká spínací frekvence 2,5 kHz
  • Připojení pomocí kabelu nebo otočného konektoru
  • Možnost montáže na průchozí a slepé otvory, podélný otvor a rybinovou drážku
  • Laserová třída 1 nebo 2
Produktová řada W12G
Výkonná skleněná varianta v kovovém pouzdru: od PET lahve až po průhlednou fólii
  • Robustní kovové pouzdro, na přání s teflonovým povlakem
  • Osvědčená detekce transparentních objektů
  • Přesná autokolimační optika
  • Robustní senzory pro průmyslové použití
  • Technologie PinPoint
  • Montáž v rybinové drážce – montážní a podélné otvory umožňují celou řadu variant upevnění.
  • Velmi dobře viditelné stavové LED diody
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Produktová řada W18-3
Pro náročné průmyslové aplikace
  • Nejlepší optický výkon v této třídě díky špičkové technologii OES
  • Autokolimační optika
  • Potlačení pozadí s druhou vysílací LED diodou
  • Úzké, robustní plastové pouzdro
  • Obsluha pomocí funkce dvojitého učení nebo potenciometru
  • Velmi široké spektrum produktů, pokud jde o obsluhu, připojení a optiku
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím
Produktová řada W24-2
Multifunkční a odolná senzorika pro náročné průmyslové prostředí
  • Robustní pouzdro ze zinkového tlakového odlitku s ochrannou třídou IP 69K
  • Ovládací prvky chráněné krytem
  • Vysoká odolnost optických snímačů vůči okolnímu světlu
  • Přepínatelné: PNP/NPN a spínání na světlo/tmu
  • Verze DC nebo DC/AC s certifikací UL
  • Volitelné možnosti: zkušební vstup, časové stupně, hlášení znečištění na výstupu alarmu, vyhřívání čelního skla, také ve výkonné variantě
  • Konektor M12 nebo šroubový spoj M16: otočný o 90°

Výsledky vyhledávání 1 - 24 z 50

Nahoru