Kontakt
Komentář

Bezpečnostní laserové skenery
microScan3 Core

Nová generace bezpečnostních laserových skenerů pro stacionární aplikace

Vaše výhody

  • Spolehlivá technologie a robustní design: bezpečnostní laserové skenery microScan3 Core se uplatní především při každodenním použití v náročném průmyslovém prostředí. Nová generace skenerů dokazuje svoji enormní odolnost také při znečištění, prachu a interferenčním světlu – díky skenovací technologii safeHDDM®, hliníkovému pouzdru a promyšlenému konceptu upevnění.
  • Chytrá integrace: nízké náklady na kabelové rozvody díky standardizovaným rozhraním, rychlá výměna přístroje díky konfigurační paměti a možnost bezpečné integrace přes síť
  • Intuitivní ovládání: jednoduché uvedení do provozu pomocí softwaru Safety Designer a možnost diagnostiky prostřednictvím displeje, tlačítek nebo sítě
  • Inteligentní funkce: simultánní ochranná pole, detekční pole kontur nebo výstup měřených dat – pomocí inteligentních funkcí lze nastavení senzorů optimálně přizpůsobit různým požadavkům.

Přehled

Nová generace bezpečnostních laserových skenerů pro stacionární aplikace

microScan3 Core představuje základ produktové řady bezpečnostních laserových skenerů microScan3 dar. Používá se pro zabezpečení stacionárních aplikací jako např. nebezpečných prostor, přístupů a nebezpečných míst. Inovativní skenovací technologie safeHDDM® zvyšuje spolehlivost skeneru microScan3 a je odolná vůči prachu a interferenčnímu světlu. Tím se zvyšuje produktivita a využitelnost strojů. Pouzdro je robustní. Chytrá připojovací technika umožňuje bezpečnou integraci do sítí a šetří náklady na kabelové rozvody. Software Safety Designer přináší intuitivní konfiguraci a zprovoznění skeneru microScan3. Provozní stav lze přehledně zobrazit na barevném displeji nebo v síti. Nejen že okamžitě přesvědčí, vzbuzuje také nadšení – microScan3 od firmy SICK.

Stručný přehled
  • Inovativní skenovací technologie safeHDDM®
  • Dosah ochranného pole: až 9 m, úhel skenování: 275°
  • Až 8 volně konfigurovatelných polí
  • Až 4 simultánní ochranná pole
  • Systémová zástrčka s konfigurační pamětí a zástrčkami M12
  • Bezpečná integrace stroje přes I/O nebo síť pomocí EtherNet/IP™ CIP Safety™ nebo PROFINET PROFIsafe
  • Bezpečná komunikace mezi přístroji SICK prostřednictvím EFI-pro

Výhody

inovativní skenovací technologie safeHDDM®

Inovativní skenovací technologie safeHDDM® určuje nové standardy pro bezpečnostní laserové skenery. Přináší kombinaci kompaktní konstrukce a většího snímacího dosahu – a navíc si díky ní microScan3 zachová přehled i v náročných okolních podmínkách.

Technologie safeHDDM® je založená na osvědčené technologii HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) od firmy SICK. Skenovací technologie safeHDDM® nastavuje laťku, pokud jde o vyhodnocení měření doby letu paprsku. Patentovaný proces společnosti SICK dodává prostřednictvím filtrování a vyhodnocování řady jednotlivých impulzů výsledek měření, který je mezi bezpečnostními laserovými skenery nedostižný. Technologie safeHDDM® umožňuje tímto způsobem velmi vysokou odolnost zařízení proti interferenčnímu světlu a prachu. A to nejdůležitější: technologie safeHDDM® zůstává spolehlivá. Laserový skener s jistotou rozpozná samostatný objekt s remisí pouhých 1,8 %, např. černé kalhoty.

Jak to funguje

microScan3 – bezpečné měření vzdálenosti na principu měření doby letu světla Při měření doby letu paprsku vyšle senzor pulzní paprsek, který je odražen detekovaným objektem. Doba letu, kterou paprsek pro danou trasu potřebuje, se vyhodnocuje, a vypočítává se tak vzdálenost od objektu. microScan3 vykoná skenovací cyklus jen za 30 milisekund. V každém skenovacím cyklu jsou filtrovány tisíce jednotlivých pulzů. Z těchto tisíců jednotlivých pulzů pak microScan3 vypočítá 715 spolehlivých měřených hodnot.
275°? 275°! – a žádné mezery v zabezpečení Velkou výhodou moderních laserových skenerů je, že jsou vhodné pro montáž do rohu, a mohou tedy sledovat dvě strany jednoho stroje. K tomu teoreticky postačuje skenovací úhel 270°. Firma SICK ale myslí ještě o jeden krok dále. Systém microScan3 je první bezpečnostní laserový skener, který dokáže pokrýt úhel 275°. Bez těchto 5° navíc může při nepřesné montáži laserového skeneru snadno vzniknout mezera v zabezpečení o velikosti téměř půl metru. To je problém, k němuž se systémem microScan3 nemůže vůbec dojít.

Mimořádná spolehlivost

Vidíte, jak je microScan3 v aplikaci robustní.
microScan3 prakticky nemohou ovlivnit jiné laserové skenery ani jiné zdroje infračerveného záření.
microScan3 je odolný proti znečištění, prachu a interferenčnímu světlu.

microScan3 je díky technologii safeHDDM® mnohem spolehlivější oproti běžným procesům měření – a zvyšuje tedy vaši produktivitu.

Robustní design

microScan3 byl vyvinut na základě 20 let zkušeností s bezpečnostními laserovými skenery v náročných průmyslových provozech. Umožňuje velké zátěže a vyznačuje se dlouhou životností.

Mimořádně dlouhá životnost a produktivita

Kompaktní pouzdro microScan3 odlité pod tlakem z lehkého kovu obstojí i v náročném průmyslovém prostředí.
Montážní systém microScan3 odolný proti vibracím umožňuje jednoduché upevnění.
Samozřejmostí je elektromagnetická kompatibilita elektronických součástí systému microScan3.

microScan3 byl do nejmenšího detailu vyvinut pro náročné podmínky průmyslových aplikací. Jde o ideální propojení bezpečnosti a produktivity.

Inteligentní připojovací technika

Bezpečná integrace skeneru microScan3 prostřednictvím sítě nebo I/O – rychle a jednoduše: bezpečná komunikace, komfortní konfigurace a diagnostika probíhají decentralizovaně pomocí laptopu nebo centrálně v síti. Zapojení systému microScan3 pomocí standardizovaných zástrček a komfortní výměna přístroje šetří čas i náklady.

Minimální náklady na kabelové propojení a rychlejší výměna zařízení díky systému plug and play

První bezpečnostní laserový skener s CIP Safety™ prostřednictvím EtherNet/IP™.
Rozhraní mini USB dovoluje jednoduchou konfiguraci a diagnostiku microScan3 prostřednictvím notebooku.
Flexibilní a rychlá montáž díky přepojovací systémové zástrčce na zadní straně nebo spodní straně s integrovanou konfigurační pamětí.

microScan3 usnadňuje díky standardizovaným rozhraním a integrované konfigurační paměti integraci do stroje a výměnu přístroje – a šetří tedy čas i náklady.

Intuitivní ovládání

Intuitivní konfigurace a komfortní uvedení do provozu pomocí softwaru Safety Designer. Provozní stav laserového skeneru je přehledně zobrazován na barevném displeji. Příslušné podrobnosti a další informace, např. ke kontrolnímu součtu nebo přerušení ochranného pole lze pohodlně vyvolat stisknutím tlačítka ve formě prostého textu.

Jednoduché uvedení do provozu a intuitivní obsluha

LED diody a barevný displej systému microScan3 jsou dobře čitelné.

Prostřednictvím tlačítek a displeje lze vyvolat důležitá diagnostická data.

Konfigurační a diagnostický software Safety Designer se snadno obsluhuje.
Rychlá analýza předchozích narušení díky historii událostí. Zde se ukládají informace o okamžiku a místu zásahů.

microScan3 má intuitivní ovládání. Po nakonfigurování prostřednictvím softwaru Safety Designer můžete za použití displeje a tlačítek provádět diagnostiku zařízení během provozu.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíPoužití uvnitř budov
    Dosah ochranného pole4 m / 5,5 m / 9 m
    Dosah varovného pole40 m / 64 m
    Úhel snímání275°
    Počet polí8 / 4
    Počet monitorovaných případů2 / 1 / 8
    Doba odezvy

    ≥ 70 ms

    ≥ 90 ms

    ≥ 95 ms

    ≥ 115 ms

    Páry OSSD1 / 0
    Integrace do řídicího systému

    Lokální vstupy a výstupy (I/O)

    CIP Safety™ prostřednictvím EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    Úroveň bezpečnostiPL d (EN ISO 13849)
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení

Nahoru