Lineární polohování elektrického závěsného dopravníku

Lineární systém odměřování OLM200 umožňuje vysoce přesné určení polohy jednotlivých závěsů bez slepých míst. Polohu závěsů může rychlostí až 10 m za sekundu detekovat z referenčního čárového kódu. Naprostá absence pohyblivých dílů a robustní kovové pouzdro zvyšují použitelnost a životnost senzoru. Existuje množství variant pro různé průmyslové sběrnice, jako je PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI a RS-485.

  • Lze dosadit následující produktové řady
    Průkopnické polohování pomocí provozních sběrnic
    • Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
    • Rychlosti posuvu realizovatelné až do 10 m/s
    • Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
    • Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
    • Výstup polohy a rychlosti a také hlášení před selháním pomocí rozhraní průmyslové sběrnice
    • Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C