Tiskařský průmysl

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Řešení

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

MORE THAN A VISION

Naše řešení pro identifikaci

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

Pokrok s Industry 4.0

Naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: Naše modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny.

více
Tiskařský průmysl
Výrobní logistika se stává inteligentní
MORE THAN A VISION
Rovnocenná spolupráce
Pokrok s Industry 4.0

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 52

přehled

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Požadavky v tiskařském průmyslu jsou rozmanité a náročné. Pro vysokou produktivitu v oblasti předtisku, tisku a dotisku jsou nepostradatelné rychlé, bezpečné a hospodárné výrobní procesy. Společnost SICK nabízí velký počet promyšlených výrobků a kompletních systémových řešení, jež vedou k optimálním výsledkům ve výrobě. Společnost SICK jako jeden z předních vývojářů a výrobců inteligentní technologie senzorů na světě disponuje rozsáhlým, kompetentním a dlouholetým know-how v oblasti výrobní, logistické a procesní automatizace. Pro optimální procesy v rámci řetězce tvorby hodnot v tiskařském průmyslu.

Trendy a novinky

Nepřetržitá kontrola fóliových pásů: aby vše probíhalo správně

V průmyslu spotřebního zboží, zejména v oblastech balení a tisku, je zpracování fóliových pásů zvláštní výzvou. Pro efektivní a přesné výsledky procesu jsou nepostradatelné přesné vedení pásu materiálu, správné napnutí materiálu ve stroji nebo řezání pásu na správném místě na konci. Řešení od společnosti SICK pomáhají při každém jednotlivém procesním kroku – například pomocí vhodného registračního snímače nebo automatizační optické mříže.

> Více informací

Papír v jednom kuse: RFID zajišťuje správný průběh výroby

Je zřejmé, že digitalizace zanechává své stopy také v papírenském průmyslu. „Tištěná média“ prý hledí vstříc nejisté budoucnosti, ale je také možné, že si ruční obracení listů zachová svoje opodstatnění také v budoucnosti – obě teorie mají své zastánce. Ve výrobě papíru je však digitální éra již dávno realitou. To působivě dokazuje papírna firmy Kabel Premium Pulp & Paper v Hagenu (Vestfálsko). Po temných mracích na „obzoru tisku“ není ani stopy, pracovníci nepřetržitě vyrábějí velmi kvalitní papír roli za rolí 24 hodin denně.

> Více informací

Tisk: vysokou rychlostí a bez kolizí

Vyšší hospodárnost díky větší produktivitě – s novou velkoformátovou tiskárnou Nyala 2 nastavuje společnost swissQprint nový standard výkonu. Zásluhu na tom má také inteligentní bezpečnostní koncept stroje, v němž bezpečnostní světelné závěsy miniTwin2 od firmy SICK zajišťují bezkolizní pojezd vozíku tiskací hlavy.

> Více informací

výzvy

Bezpečnost

Při přísunu materiálu v pre-press oblasti a odvádění v post-press oblasti hraje důležitou roli zabezpečení přístupu a nebezpečných míst. V oblasti strojů jsou nebezpečná místa u děrování, řezání nebo měničů rolí zabezpečena ochrannými zařízeními a navíc je také optimalizován výrobní proces. Rozmanité portfolio od firmy SICK nabízí řešení připravené pro všechny požadavky.

Kontrola kvality

Společnost SICK poskytuje vhodné řešení pro všechny aplikace v oblasti kontroly kvality: přesné a rychlé senzory od společnosti SICK zaručují nejlepší kvalitu tisku. Kamery monitorují obraz tisku nebo kontury děrování, zamezují výrobě chybných archů a kontrolují bezpečnostní znaky. Kontrastní a luminiscenční snímače posuzují nanášení lepidla u lepicích a vázacích strojů.

Track-and-trace

Přikupované díly jako role papíru nebo stohy papíru jsou kontinuálně identifikovány a zařazeny do výroby. Probíhá kontrola expedice a uloží se doklad o zásilce. Stroje pro manipulaci s papírem jsou vybaveny systémy čteček kódů pro zajištění track-and-trace sériových a průvodních dopisů. Společnost SICK nabízí vhodná řešení pro celý výrobní proces.

Flexibilní automatizace

Trendem je „print on demand“. Poptávka po speciálních, menších nákladech s velmi krátkou dodací lhůtou rapidně roste. Pro výrobu to znamená krátké doby přenastavení, snadnou obsluhu, méně prostojů a vysokou schopnost diagnostiky s nízkým výskytem materiálového odpadu. Moderní a inteligentní senzory od firmy SICK ukládají nastavení, samy se naprogramují, mají diagnostickou funkci, a rozhodujícím způsobem tak přispívají k řešení těchto úkolů.

Ke stažení