Domů Odvětví Odvětví Stroje a materiál Senzorová řešení pro zpracování surovin
V průmyslových odvětvích, která zpracovávají suroviny nebo vyrábějí kovy, se stroje a procesy často potýkají s náročnými provozními podmínkami – přesná a robustní automatizace je zde klíčová. Společnost SICK vás podpoří osvědčenými a na míru šitými senzorovými řešeními, které chrání lidi v nebezpečných prostorech, optimalizují dopravu, manipulaci a kvalitu různých materiálů, zvyšují produktivitu a spolehlivě měří kritické procesní veličiny. Digitální služby zajišťují další transparentnost údajů. Společnost SICK vám nabízí komplexní podporu od příjmu surovin přes celou intralogistiku v závodech až po dodávku hotových produktů a připraví vaši výrobu na budoucnost.
Optimalizace toku materiálu znamená systematické plánování, analýzu a zlepšování pohybu materiálů, zboží a informací v rámci výrobního nebo logistického procesu. Cílem je, aby tyto procesy byly co nejvíce efektivní, cenově výhodné a spolehlivé.
To zpravidla zahrnuje omezení problematických míst, minimalizaci nákladů na dopravu a manipulaci, zlepšení uspořádání a procesů a zajištění využitelnosti správných materiálů na správném místě a ve správný čas.
Cílem dekarbonizačních opatření je snížit nebo eliminovat emise CO₂ ve výrobě, logistice a spotřebě energie. Mezi nejdůležitější opatření patří obnovitelné zdroje energie, vyšší energetická účinnost, elektrifikace, optimalizované toky zdrojů a koncepty oběhového hospodářství, jako je recyklace.
V ocelářském průmyslu je důležitým krokem nahrazení uhlí ve vysokých pecích přímou redukcí železa (DRI) na bázi vodíku.
Mnoho procesů manipulace s materiálem lze automatizovat, včetně nakládky a vykládky, třídění a předávání, interní dopravy pomocí AGV nebo AMR, automatizovaného skladování a odběru, paletizace a kontroly kvality na bázi senzorů. Automatizace zlepšuje efektivitu, snižuje počet chyb, zvyšuje bezpečnost a zajišťuje plynulejší a spolehlivější toky materiálu.